Nom : Tableau général de basse tension
Écosystèmes : Réseaux électriques
Application principale : Poste secondaire compact
Points clés : Solution préconfigurée pour le tableau général de basse tension (TGBT) de postes de transformation compacts avec 1250 A à 400 V. Un point de départ idéal pour une adaptation simple et rapide à vos exigences spécifiques.
La configuration est mise en place sur des plaques de montage standard de Rittal et intègre un système de jeux de barres Ri4Power avec entraxe de 185 mm avec des jeux de barres, des adaptateurs de disjoncteurs, des interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC et des supports de jeux de barres comme composants principaux pour la distribution de courant. Pour permettre la numérisation du poste de transformation compact, des dispositifs de mesure et de commande sont installés dans les boîtiers et coffrets Rittal des séries PK et AX.
Le concept de TGBT reflète l'état de l'art en matière de postes de transformation compacts numériques et est proposé sous forme de projet Eplan complet accompagné d'une documentation. Tirez parti de la solution prédéfinie et accélérez votre ingénierie.
Avec l'Eplan Industry Sample pour votre Application Sample, vous gagnez un temps précieux à l'étape d'ingénierie !
Vos avantages
- Gain de temps grâce à la facilité d'adaptation d'une solution préconfigurée
- Composants parfaitement compatibles
- Délais de livraison courts pour les composants standard
- Options de pré-assemblage au Rittal Application Center à Gera
Notes
- La liste de produits peut facilement être importée dans votre panier sur la boutique en ligne.
Téléchargements
Further information can be found at:
https://www.eplan.com/int/en/main-eplan-engineering-standard/content-overview/industry-samples/ees-energy-compact-transfer-substation.html