Le stockage d'énergie est un élément essentiel pour les réseaux électriques de demain. Le stockage temporaire de l'énergie garantit une alimentation électrique stable et ininterrompue, même lorsque l'électricité verte issue du soleil et du vent n'est pas disponible ou que des fluctuations de courant se produisent sur le réseau. Rittal et Commeo coopèrent depuis des années en tant que partenaires afin de proposer des solutions de stockage d'énergie clés en main, flexibles et adaptées à l'industrie pour des utilisations en intérieur et en extérieur.
Les solutions de stockage d'énergie de Rittal et Commeo peuvent être utilisées dans une multitude de secteurs et de domaines d'application. Le système modulaire garantit une alimentation électrique sans interruption, que ce soit par exemple pour les applications sensibles dans le domaine informatique ou dans les processus de fabrication de haute technologie. Les fluctuations du réseau électrique peuvent être compensées par le décalage dans le temps du stockage et de la mise à disposition de l'électricité. Grâce à leur densité et à leur puissance électriques élevées, les batteries conviennent également aux infrastructures de recharge pour l'électromobilité ou aux applications de transport avec des robots mobiles ou des systèmes de déplacement sans conducteur. Peu importe que l'application ait lieu à l'extérieur, dans des conditions extrêmes de chaleur, de froid et d'humidité, ou à l'intérieur, à l'abri - tout fonctionne en toute sécurité.
Exemples d'applications :
Alimentation de secours/onduleur : le système de stockage d'énergie de Rittal et Commeo empêche les coupures de courant et assure la sécurité des entreprises.
Eliminations des pics de surcharge : une batterie adaptée fournit de l'énergie en cas de besoin afin d'éviter les pics de puissance extrêmes.
Infrastructure de recharge : si un raccordement étendu au réseau n'est pas possible ou n'est pas rentable économiquement pour les stations de recharge électrique, un ensemble de batteries offre une alternative judicieuse.
Flexibilité - pas de problème : avec les solutions de Rittal et Commeo, le stockage d'énergie prend vraiment son envol. Le système modulaire et flexible permet d'installer facilement n'importe quel bloc de batteries dans les racks industriels ou informatiques de Rittal. Même les solutions de stockage à grande échelle ne posent aucun problème, car il est possible d'interconnecter plusieurs armoires, jusqu'au conteneur, pour former une solution de stockage performante. Le résultat : des solutions parfaitement adaptées.
VX25 : la plateforme - de l'armoire électrique jusqu'au refroidissement
Son aptitude industrielle totale est l'une des principales raisons qui prédestine le système d'armoires électriques VX25 à servir de base aux systèmes de stockage d'électricité de Commeo. Mais il offre encore d'autres avantages : avec une capacité de charge de 15000 N, il est possible d'installer sans problème des composants lourds. Comme le pas de 25mm entre les perforations des profilés est respecté aussi bien verticalement qu'horizontalement, les extensions sont extrêmement flexibles, même au-delà des limites de l'armoire. Grâce aux différentes dimensions d'armoires électriques disponibles et à la possibilité de les juxtaposer, les batteries peuvent être stockées quel que soit leur nombre ou leur taille. L'indice de protection standard est IP 55, idéal si les batteries doivent être installées par exemple dans des environnements difficiles . Si une climatisation des batteries est nécessaire, Rittal propose des solutions parfaitement adaptées aux enveloppes électriques. L'utilisation du système de distribution de courant RiLine, compact et homologué, ainsi qu'une connexion IoT permettent une surveillance idéale des infrastructures autour des batteries.
Rittal et Commeo : stockage d'électricité pour onduleurs en ligne
Outre les infrastructures de recharge pour l'électromobilité, des solutions semblables sont également utilisées pour l'alimentation électrique de secours de machines de production très sensibles comme par exemple un système de batteries venant assurer une alimentation électrique sans coupure dans la transformation de matières plastiques.
Une panne de courant est ennuyeuse, surtout lorsqu'elle entraîne l'arrêt des machines et de la production. Une alimentation de secours peut éviter de tels frayeurs. Commeo et Rittal se sont donc associés pour développer et garantir une alimentation électrique continue. Rittal, en tant que fournisseur d'enveloppes électriques, fournit la base et Commeo, le fournisseur de solutions pour le stockage industriel de l'électricité, a réalisé une onduleur adapté à l'industrie pour un constructeur de machines. Le résultat de cette collaboration est le développement d'un onduleur en ligne avec une batterie lithium-ion modulaire qui garantit un fonctionnement sans interruption.
Des armoires électriques Rittal à la base du projet
Lors du développement du stockage d’énergie, la société Commeo a innové pour réaliser un système industriel. « Nous souhaitions réaliser l’intégration des batteries lithium-ions dans un système global de telle manière que le système terminé réponde à tous les standards industriels habituels », une exigence essentielle selon Michael Schnakenberg, directeur général de Commeo. Pour l’habillage, par exemple, l’entreprise a opté pour les armoires électriques VX25 de Rittal. Les intégrateurs comme Wöhrle logent également leur électronique de puissance dans des armoires électriques de Rittal. Les ensembles sont construits de manière modulaire et sont constitués de blocs de stockage d'électricité individualisés dans lesquels sont logés les différentes batteries ainsi que leur système de gestion. Ils peuvent évoluer sur demande. Le nombre de blocs de stockage d'électricité nécessaires est logé dans une armoire électrique VX25 avec une unité de commande.
"Les armoires électriques du leader sur le marché Rittal sont très bien implantées dans le milieu industriel et facilitent l'acceptation sur le marché de nos systèmes de stockage d'électricité."
Michael Schnakenberg, directeur général de Commeo
« Pour le refroidissement de nos blocs de stockage d'électricité, nous n’utilisons pas, contrairement à d'autres fournisseurs, de refroidissement par eau », explique Michael Schnakenberg : « Ceux-ci ne nécessite aucun entretien et tombent moins en panne. » Les différents blocs ont seulement des ailettes de dissipation sur leur carter en aluminium. La gestion de la température s'effectue alors via la climatisation de l’armoire électrique. L'appareil de climatisation s'adaptera en fonction de la taille du stockage nécessaire d'électricité et des conditions ambiantes du lieu d'implantation. Commeo tire ici aussi avantage à travailler avec Rittal car étant donné que l'armoire électrique et la climatisation proviennent du même fournisseur, tout est parfaitement coordonné. « Et pour la climatisation, nous profitons en outre de systèmes éprouvés par l’industrie », Michael Schnakenberg en est convaincu.
Première mondiale : onduleurs industriels à technologie lithium-ions
« C’est la première alimentation de secours au monde évitant les coupures à base de lithium pour des installations industrielles », dit fièrement Michael Schnakenberg. Les onduleurs sont constitués de blocs de stockage d'électricité modulaires qui délivrent une capacité de décharge jusqu’à 6 C avec une puissance de 200 kW sur une surface inférieure à un mètre carré. Avec ces caractéristiques de puissance, le système peut assurer l’alimentation électrique de, par exemple, l’installation d’emballage Tiratex de Windmöller & Hölscher mentionnée ci-dessus jusqu'à ce que le groupe Diesel ait démarré et que le générateur prenne l'alimentation en charge.
Test réels de résistance
Le constructeur de machines Windmöller & Hölscher ne peut pas se permettre des pannes de courant. Si les installations high-tech pour la transformation des matières plastiques s'arrêtent, cela entraîne des pertes de production de plusieurs heures. Grâce à la solution commune proposée par Rittal et Commeo, de telles pannes appartiendront désormais au passé. L'installation d'étirage de bandes TIRATEX, par exemple, est alimentée en courant sans interruption.