La société Ford Motorenwerke de Cologne a subi plusieurs arrêts de leurs installations en l’espace d’une année à cause de climatiseurs défectueux. La proposition de Rittal d’effectuer un état des lieux de tous les climatiseurs, quelle que soit leur marque, et d'analyser en complément les potentiels d’économie d’énergie a été accepté immédiatement avec reconnaissance par Ford. L'analyse ménée par les spécialistes Rittal montra un besoin urgent de réparation ou de remplacement sur onze pour cent des climatiseurs installés. En complément, Rittal effectua un calcul de rendement énergétique complet qui indiqua des possibilités d’économie à hauteur de plus d’un demi-million d’euros en l’espace de 10 ans et une durée d’amortissement de seulement 2,4 ans pour l’investissement dans des nouveaux climatiseurs.
"L'audit réalisé par Rittal montra de nets potentiels d’économies pour notre usine."
Helmar Bencker, responsable usine pour l'ingénierie et l'environnement, chez Ford à Cologne
Plus de 220 climatiseurs de différentes marques passés au banc d'essai
Les techniciens de Rittal ont inspecté le niveau d’entretien de plus de 220 climatiseurs de l’usine Ford de Cologne – qu'ils soient de marque Rittal ou autres. Ils vérifièrent les différents composants des climatiseurs au niveau de leur encrassement, du bruit qu'ils émettaient et des éventuelles pannes. Ils ont ensuite établi un plan d'entretien et formulé des propositions d'amélioration. L'analyse a montré que, sur les 220 climatiseurs installés, 25 étaient défectueux et nécessitaient une réparation ou un remplacement. Pour la plupart de ces appareils, il s’agissait de produits de la concurrence avec un âge moyen de seulement cinq ans.
Le test sur site avec un climatiseur Blue e+ de Rittal a convaincu
En parallèle de l'audit de service, Rittal a effectué un test comparatif sur site au sein de la société Ford Motorenwerke. Un climatiseur Blue e+ de 2,6 kilowatts de Rittal a été comparé à un climatiseur de 2,5 kilowatts d’un concurrent. Le résultat a montré une économie d’énergie de 88,9 pour cent avec le climatiseur Blue e+ par rapport au produit concurrent.
Les résultats impressionnent le responsable maintenance de l’usine de production
A partir des données collectées sur site, Rittal a établi un calcul de rendement complet pour l’usine Ford de Cologne. En remplaçant 150 climatiseurs, actuellement sur site, par des climatiseurs Blue e et Blue e+ de Rittal, il est possible d’obtenir à Cologne, sur une durée d’utilisation de dix ans, une économie de la facture d'électricité de plus de 552 000 euros et de 276,3 tonnes de CO2. Après déduction de la somme investie, il en résulte une courte durée d’amortissement de seulement 2,42 années qui se situait nettement sous les 3,5 ans exigés.
Les produits basse-consommation de Rittal, associés aux conseils prodigués par Rittal, ont permis à Rittal de se rapprocher d'un futur référencement de ses produits. Une étape importante pour le service après-vente Rittal et son nouveau service de prestations de conseil.
Vue d'ensemble
- Projet
- Ford Motorenwerke
- Ville
- Cologne, Allemagne
- Secteur d'activité
- Automotive-Industry
- Défi
- Réduction de la consommation énergétique
- Fiabilité des climatiseurs
- Solution
- Contrôle de service Rittal des climatiseurs à l’usine
- Remplacement de 150 climatiseurs par des Blue e+ de Rittal et des Blue e de Rittal
- Jusqu’à 88,9 % de consommation énergétique en moins
- Économies d’énergie de jusqu’à 276,3 tonnes de CO₂