Les plaques passe-câbles avec joint de compression élastique pour coffrets électriques AX, référence 256x.400, ont été optimisées et remplacées par de nouveaux modèles en deux parties.
Cette nouvelle conception permet une fixation par l’intérieur du coffret, un atout particulièrement pratique lorsque le socle est déjà installé sous le coffret électrique AX. L’installation gagne ainsi en simplicité et en flexibilité.
Le découpage de la plaque en deux parties offre également de nouvelles possibilités de montage, notamment en facilitant le passage de câbles pré-équipés de fiches, tout en garantissant une intégration sûre et efficace.
Suite au fort succès rencontré par les trois premières références lancées il y a trois ans, la gamme a été élargie avec l’ajout de quatre nouvelles références. Cette extension permet de répondre à un plus grand nombre de configurations et de besoins d’installation.
Découvrez ci-dessous l’ensemble de la gamme des plaques passe-câbles métalliques pour coffrets électriques AX.
| Référence | Taille des plaques passecâbles | Dimensions (mm) | Pour coffrets AX référence | Unité d’emballage |
| 2561.450 | 1 | 256 x 149 | 1033.000 1034.000 | 1 P |
| 2562.450 | 2 | 339 x 149 | 1031000 1038000 1045000 1077000 1094000 1380000 | 1 P |
| 2563.450 | 3 | 447 x 149 | 1050000 1057000 1100000 | 1 P |
| 2564.450 | 4 | 534 x 149 | 1039000 1054000 1058000 1060000 1076000 1090000 | 1 P |
| 2565.450 | 5 | 30 221 | 1037.000 1055.000 1073.000 1180.000 1280.000 1338.000 1181.000 1281.000 | 1 P |
| 2566.450 | 6 | 401 x 221 | 1110.000 1114.000 1130.000 1213.000 1350.000 1115.000 1214.000 | 1 P |
| 2567.450 | 7 | 436 x 221 | 1260.000 1339.000 1360.000 1376.000 1059.000 1091.000 1116.000 1261.000 | 1 P |