7 mai 2025

Fluide frigorigène pour climatisation

Nouvelle réglementation des fluide frigorigène imposée à partir de 2027

La situation actuelle n’a jamais été aussi exigeante. Les machines et les installations électriques modernes doivent être standardisées, mises en réseau, performantes et sûres. 
Parallèlement, les sites de production doivent réduire leur empreinte carbone pour répondre aux exigences de leurs clients mais aussi des autorités légales. 
Rittal, en tant qu'entreprise orientée vers le futur, agit devant le prochain durcissement des règlementations légales et franchit une nouvelle étape en matière de durabilité.

L'ensemble de la gamme de climatiseurs et de refroidisseurs d’eau va fonctionner avec un nouveau fluide frigorigène. Le fluide frigorigène actuel du type R134a sera remplacé dans les semaines à venir par le fluide frigorigène R-513A, plus respectueux de l'environnement. Le nouveau fluide frigorigène dispose d’un pouvoir de réchauffement planétaire (PRP) inférieur de 56% passant de 1430 (R134a) à 631 (R-513A). Avec ce nouveau fluide frigorigène, les produits Rittal pourront être importés dans tous les pays du monde, même aux Etats-Unis.  En effet, selon les dispositions légales du marché américain, seuls les produits ayant un PRP <700 pourront être importés à partir du 01.01.2025. Sur le marché européen, les appareils de climatisation intégrant le fluide frigorigène R134a pourront encore être commercialisés jusqu'au 31/12/2026.

N.B : la nouvelle règlementation ne concerne pas les appareils de climatisation  en cours d’exploitation qui pourront toujours encore être entretenus et réparés.

La modification s’effectuera dans nos usines selon le calendrier suivant :  

•    A partir de septembre 2024 : climatiseurs latéraux Blue e+ de puissance frigorifique de 1,5 kW à 2,6 kW et climatiseurs de toit Blue e+ de puissance frigorifique 1,3 kW
•    A partir d’octobre 2024 : mini-refroidisseurs d’eau TopTherm
•    A partir de novembre 2024 : climatiseurs de toit Blue e (quelle que soit leur puissance frigorifique) et refroidisseurs d’eau Blue e+
•    A partir de décembre 2024 : climatiseurs latéraux Blue e+ de puissance frigorifique de 4,0 kW à 5,8 kW
•    A partir de janvier 2025 : climatiseurs latéraux Blue e (quelle que soit leur puissance frigorifique), refroidisseurs d’eau Blue e et refroidisseurs d’eau intégrés dans une armoire VX25

Le passage au nouveau fluide frigorigène n'entraîne pas de modifications au niveau des plans et des références des appareils de climatisation concernés.
Les légères modifications techniques subies par les appareils de climatisation sont indiquées sur la page produit de notre site internet.
Les projets enregistrés dans notre logiciel RiTherm en ligne pour la détermination du climatiseur adapté à votre application seront mis à jour. 
Par mesure de sécurité, vous pouvez vérifier si cela entraîne des modifications au niveau des climatiseurs sélectionnés. 
Le fluide frigorigène contenu dans votre climatiseur est indiqué sur l’emballage et la plaque signalétique des climatiseurs d’armoires électriques qui vous seront livrés.
Le passage au nouveau fluide frigorigène se faisant par étapes, il se peut que vous receviez des livraisons mixtes pendant plusieurs semaines en fonction de la référence de climatiseur commandée.

Découvrez en vidéo la conférence réalisée par notre Chef de Produits concernant ces nouveaux fluides frigorigènes qui seront imposés en France à partir du 01.01.2027