1. Ingénierie de précision : la Plateforme Eplan en action
L’innovation commence par un système d’ingénierie cohérent et rapide. La nouvelle Plateforme Eplan propose une description numérique complète du système d’automatisation, intégrant des schémas électriques et la construction d’armoires en 3D.
- Données de haute qualité : Grâce à Eplan Data Portal, accédez à plus de 4 millions de composants prédéfinis provenant de 500 fabricants pour une conception simplifiée par « glisser-déposer ».
- Conception 3D avancée : Avec Eplan Pro Panel, intégrez routage, usinage mécanique et climatisation dès la conception pour une production rentable, même en petites séries.
- Câblage virtuel : Eplan Cable proD calcule la longueur exacte des câbles dès la phase d’ingénierie, éliminant les imprévus lors du montage.
2. Infrastructures et distribution d'énergie : robustesse et gain de temps
Les solutions produits Rittal évoluent pour répondre aux exigences de rapidité et de durabilité environnementale.
- La révolution RiLineX : Un système de jeux de barres ouvert qui réduit de 30 % le temps d’ingénierie et jusqu’à 75 % le temps de montage grâce à une fixation sans outil.
- Protection extrême : Les armoires VX version C4-H offrent une protection anticorrosion conforme à la norme ISO 12944.
- Flexibilité maximale : Les coffrets AX en tôle d’acier s’adaptent aux environnements contraints, sans perçage pour l’équipement intérieur.
3. Solutions de refroidissement intelligent et efficience énergétique
La gestion de l’énergie est au cœur de la stratégie 2025 de Rittal, avec des solutions visant le « Net Zéro ».
- Économies massives : La gamme Blue e+ réduit la consommation électrique de 75 % grâce à une technologie hybride brevetée.
- Transition écologique : Adoption du fluide frigorigène R-513A, plus respectueux du climat.
Refroidissement passif : Pour les infrastructures extérieures, une réduction de l’empreinte carbone jusqu’à 90 %.
4. Digitalisation de l’atelier et maintenance 4.0
Le passage du papier au numérique devient une réalité concrète.
- Rittal ePocket : Schéma électrique numérique accessible via QR code, garantissant des données à jour et réduisant l’empreinte carbone.
- Assistants de montage : Smart Wiring et Smart Mounting guident les opérateurs avec des instructions visuelles 3D.
- Automatisation de l’usinage : Les centres de coupe CT et de poinçonnage PT S4 optimisent les chutes et travaillent avec précision.
5. Une infrastructure IT au service de la donnée
Pour supporter ces technologies, Rittal propose des solutions IT modulaires :
- VX IT : Une plateforme adaptable, du Edge Datacenter au Hyperscale.
- Direct Liquid Cooling (DLC) : Gestion des densités de puissance jusqu’à 1 MW.
💡 Optimisez dès maintenant vos processus
La complémentarité entre ces solutions logicielles et matérielles offre des avantages économiques uniques. Pour découvrir l’intégralité des spécifications techniques, des schémas de montage et des solutions sectorielles (agroalimentaire, maritime, énergie), consultez toutes nos nouveautés.