La baie IT compartimentée VX est particulièrement adaptée à la colocation et à l’hébergement sécurisé de serveurs.
Elle est disponible en 47U avec 2 compartiments de 23U ou 4 compartiments de 11U totalement indépendants.
Hauteur : 47U (2200 mm). Largeur : 600 et 800 mm. Profondeur : 1000 et 1200 mm.
Les avantages de la baie VX IT compartimentée
- Jusqu’à 1 000 kg de charge (soit 250/500 kg par compartiment).
- Avec ses équipements standards, la baie compartimentée VX est prête à intégrer vos équipements ou ceux de vos clients :
- Poignées avec demi-cylindre profilé et fermeture de sécurité
- Portes ajourées : taux de perforation de 85%
- Paire de montants 19˝
- Déflecteurs d’air
- Parois de séparation à gauche et à droite
- Goulottes passe-câbles à gauche et à droite menant aux différents compartiments par des ouvertures spécifiques.
- Les câbles peuvent être introduits soit par le haut soit par le bas de la baie.
La baie IT compartimentée est disponible en 8 variantes :
| Référence | Désignation | Margeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 5313.175 | VX IT compartimentée 2x23U | 600 | 2200 | 1000 |
| 5313.185 | VX IT compartimentée 4x11U | 600 | 2200 | 1000 |
| 5314.175 | VX IT compartimentée 2x23U | 800 | 2200 | 1000 |
| 5314.185 | VX IT compartimentée 4x11U | 800 | 2200 | 1000 |
| 5315.175 | VX IT compartimentée 2x23U | 600 | 2200 | 1200 |
| 5315.185 | VX IT compartimentée 4x11U | 600 | 2200 | 1200 |
| 5316.175 | VX IT compartimentée 2x23U | 800 | 2200 | 1200 |
| 5316.185 | VX IT compartimentée 4x11U | 800 | 2200 | 1200 |
Caractéristiques de la baie IT compartimentée VX
AMÉNAGEMENT INDÉPENDANT ET COMPARTIMENTS SÉCURISÉS
- Chaque compartiment comprend des montants 19˝ réglables séparément (11 et 23 U chacun).
- Les déflecteurs d’air pré-intégrés dans les montants 19˝ assurent une efficacité énergétique maximale en minimisant les pertes de flux d’air du refroidissement.
- Les étagères de séparation vissées entre les compartiments empêchent tout accès non autorisé.
PANNEAU DE SÉPARATION AVEC EMPREINTES
- Des panneaux de séparation sont préinstallés sur les deux côtés. Aucun cloisonnement supplémentaire n’est nécessaire.
- Les accessoires de passage de câbles s’installent facilement à l’avant et à l’arrière dans les empreintes préestampées des panneaux.
- Un PDU mi-hauteur peut être positionné verticalement et monté directement sur ces empreintes dans la baie 2 compartiments.
- Les accessoires de la gamme VX Rittal sont compatibles.
GESTION PRATIQUE ET SÉCURISÉE DU CÂBLAGE
- Les goulottes distinctes pour l’entrée et le cheminement des câbles permettent une alimentation dédiée et protégée dans chaque compartiment de la baie.
- Ces goulottes sont placées au milieu de la baie, de chaque côte pour faciliter le câblage de l’alimentation et celui du réseau.
- L’entrée des câbles peut se faire des deux côtes, par le haut via des modules balais intégrés dans le toit, ou par le bas via la plaque de base coulissante en 2 parties.
- Le passage des câbles peut être complété à l’avant ou à l’arrière de chaque compartiment, à l’intérieur même du compartiment.
SOLUTIONS DE PORTES ADAPTÉES AUX APPLICATIONS DATACENTER
- Les portes ont un taux de perforation à 85 % afin de garantir le flux d’air nécessaire au refroidissement des composants.
- Les portes à double charnière et verrouillage assurent une protection individuelle des accès.
- La serrure de sécurité 3524 E est fournie en standard et peut être changée pour des systèmes de fermeture différents.