3 juil. 2026

Ventiler ou climatiser son armoire électrique : comment bien choisir ?

Climatisation

La chaleur est l'ennemie n°1 de vos composants électriques et électroniques. Trop élevée, la température à l'intérieur d'une armoire réduit la durée de vie des équipements et provoque des arrêts coûteux. Pour l'éviter, deux grandes familles de solutions existent : la ventilation et la climatisation. Encore faut-il choisir la bonne. Voici les critères de décision, expliqués simplement.

Pourquoi la gestion thermique est un enjeu clé

Le nombre de composants intégrés dans les armoires électriques ne cesse d'augmenter, et avec lui la puissance dissipée sous forme de chaleur. Or, chaque hausse de température rapproche les composants de leur limite de fonctionnement : dérives, pannes prématurées, arrêts de production. Maîtriser la température interne, c'est donc protéger vos équipements, fiabiliser vos process et maîtriser vos coûts. Deux approches répondent à ce besoin, avec des logiques et des coûts très différents.

 

La ventilation : quand l'air ambiant suffit

La solution la plus simple et la plus économique pour évacuer la chaleur d'une armoire électrique consiste à utiliser l'air ambiant, à l'aide d'un ventilateur à filtre associé à un filtre de sortie. L'air frais extérieur entre, se réchauffe au contact des composants, puis ressort : la chaleur est chassée en continu.

Ses atouts :

  • Coût réduit à l'achat comme à l'usage.
  • Installation et maintenance simples : sur les ventilateurs à filtre TopTherm de Rittal, le montage, la connexion électrique, l'inversion du flux d'air et le changement de cartouche filtrante se font sans outil.
  • Efficacité énergétique : la technologie de ventilation diagonale répartit l'air plus uniformément et prévient les points chauds ; les modèles EC (moteurs à courant continu) permet jusqu'à 63 % d'économies d'énergie par rapport à un ventilateur classique.

Sa limite : un ventilateur ne peut pas refroidir l'armoire en dessous de la température ambiante, et laisse entrer l'air extérieur (et ses poussières, filtrées mais présentes). Il est donc réservé aux environnements où l'air ambiant reste suffisamment frais et propre. Au mieux, en pratique, on obtiendra dans l’armoire électrique une température supérieure de 5°C à la température ambiante.

La climatisation : quand il faut refroidir sous la température ambiante

Dès que l'air ambiant est trop chaud, trop humide ou trop sale, ou que les composants exigent une température inférieure à celle du local, il faut un climatiseur. Contrairement au ventilateur, il fonctionne avec deux circuits d’air totalement séparés l’un de l’autre : l’air ambiant ne rentre jamais dans l’armoire électrique et la température interne est régulée précisément, quelle que soit la température ambiante.

Chez Rittal, les climatiseurs Blue e+ poussent cette logique à son maximum : grâce à une technologie hybride (circuit frigorifique classique + caloduc passif) et à un Inverter qui adapte la puissance au besoin réel, ils permettent en moyenne 75 % d'économies d'énergie par rapport à un climatiseur classique. Une réponse directe à la double contrainte de fiabilité et de sobriété énergétique.

N.B : pour évacuer de fortes quantités de chaleurs dissipées, les échangeurs air/eau et les refroidisseurs d'eau Blue e+ prennent le relais, jusqu'au refroidissement de salles informatiques complètes, et peuvent constituer une solution alternative économique aux climatiseurs.

 

Les 4 critères pour trancher

  1. Température ambiante vs température de consigne. Air ambiant plus frais que la température intérieure maximale souhaitée → ventilation possible. Sinon → climatisation.
  2. Puissance dissipée. Plus la chaleur à évacuer est importante, plus on s'oriente vers le refroidissement actif (climatiseur, échangeur thermique, refroidisseur d'eau).
  3. Environnement. Poussière, huile, projections, atmosphère agressive → armoire étanche + climatiseur.
  4. Coût énergétique global. À performance équivalente, privilégier les technologies basse consommation (ventilateurs EC, climatiseurs Blue e+) réduit fortement la facture sur la durée de vie.

     

Ventilation vs climatisation : le comparatif express

CritèreVentilation (ventilateur à filtre)Climatisation (climatiseur)
PrincipeUtilise l'air ambiant et le filtre2 circuits d’air isolés à pas d’air ambiant dans l’armoire électrique
Peut refroidir sous la T° ambianteNonOui
Étanchéité de l'armoireIP54/IP55/IP56IP54/IP55
CoûtFaiblePlus élevé
Environnement adaptéAir ambiant frais et propreAir ambiant chaud, huileux, corrosif, poussiéreux, exigeant
Solution RittalVentilateurs Blue+ standards ou ECClimatiseurs Blue e+ / Blue e+ S, échangeurs thermiques, refroidisseurs d'eau

 

Un fil rouge : l'efficacité énergétique et la conformité

Quel que soit votre choix, deux tendances de fond s'imposent : réduire la consommation (et donc l'empreinte carbone) et se conformer à la réglementation. Côté fluides frigorigènes, Rittal anticipe le règlement européen F-Gas (UE 2024/573, applicable en janvier 2027) en adoptant dès avril 2026 un nouveau fluide à faible pouvoir de réchauffement planétaire sur ses gammes Blue e+ et Blue e+ S.

 

Besoin d'aide pour choisir ?

Chaque installation est un cas particulier. Nos experts vous aident à dimensionner la solution la plus adaptée, de la ventilation à la climatisation de datacenter.