-25%
Consommation énergétique
99.99%
Disponibilité
>95%
Fiabilité des modèles
Ce que vous allez apprendre
Un guide complet pour transformer vos données thermiques en économies réelles.
Fondamentaux CFD
Les principes de la mécanique des fluides numérique appliquée au refroidissement IT.
Détection Hot Spots
Identifier et supprimer les points chauds avant leur apparition.
Stratégies d'optimisation
Solutions pour les phases de conception et d'exploitation.
Réduction du PUE
Diminution drastique grâce à la simulation thermique précise.
Réponses rapides
Qu'est-ce que la CFD pour un datacenter ?
La Computational Fluid Dynamics (CFD) est une simulation numérique simulant les flux d'air, les pressions et les températures. Elle permet de visualiser précisément la distribution du froid et d'optimiser le confinement pour éviter les pertes énergétiques et les pannes thermiques.
Quel est le bénéfice principal de la simulation CFD ?
Le bénéfice majeur est la sécurisation de l'infrastructure via la détection précoce des zones de recirculation d'air chaud, permettant d'augmenter la densité de puissance sans risque tout en abaissant le PUE.
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir sur la simulation CFD
À quel moment faut-il réaliser une étude CFD ?
Idéalement dès la phase de conception pour valider les choix architecturaux, puis lors de chaque modification majeure de la charge IT. Une étude préventive permet d'éviter des corrections coûteuses après installation.
La CFD est-elle réservée aux grands datacenters ?
Non, elle est rentable dès lors que l'on souhaite optimiser la climatisation et réduire les coûts d'exploitation, quelle que soit la taille de la salle. Même les petites salles serveurs peuvent bénéficier d'une simulation CFD.
Quelle est la précision des modèles CFD ?
Les modèles CFD modernes atteignent une fiabilité supérieure à 95% lorsqu'ils sont correctement calibrés avec les données réelles du site. Cette précision permet de prendre des décisions d'investissement en toute confiance.
Combien de temps prend une analyse CFD complète ?
Une analyse standard prend généralement entre 2 et 4 semaines, incluant la collecte des données, la modélisation, les simulations et la remise du rapport avec recommandations.
Livre Blanc Gratuit
Téléchargez le guide complet CFD
Accédez à notre expertise en simulation thermique pour transformer l'efficience de votre infrastructure datacenter.
- Méthodologie complète de simulation CFD
- Études de cas avec ROI détaillé
- Checklist d'optimisation thermique
- Recommandations pour norme EN 50600
Accès immédiat
Télécharger maintenant
En soumettant ce formulaire, vous acceptez notre politique de confidentialité.
Glossaire
Les termes essentiels pour comprendre la simulation CFD
CFD
Computational Fluid Dynamics ou Mécanique des Fluides Numérique. Méthode de simulation informatique des flux d'air et de chaleur.
PUE
Power Usage Effectiveness. Indicateur d'efficacité énergétique des datacenters. Un PUE de 1.0 signifie une efficacité parfaite.
Hot Spot
Zone de surchauffe locale due à un manque de flux d'air frais vers les serveurs. Risque majeur pour la disponibilité des équipements.
Confinement
Technique de séparation des flux d'air chaud et froid pour optimiser le refroidissement et réduire les pertes énergétiques.