6 avr. 2023

Coffrets électriques AX avec porte intérieure

Une porte intérieure pour encore plus de sécurité

Lorsque les coffrets électriques sont utilisés en tant que terminaux de commande, la boutonnerie et les écrans montés à l’extérieur de la porte sont souvent exposés sans protection aux conditions environnementales et peuvent être actionnés par n’importe qui. Pour pallier à ces inconvénients, Rittal propose dorénavant une seconde porte intérieure protégeant mieux le matériel mais aussi les personnes.

Les nouvelles portes intérieures à intégrer dans les coffrets électriques AX de Rittal permettent de séparer les commandes de la partie technique tout en écartant les personnes de service de composants actifs sous tension qui pourraient être dangereux pour leur intégrité. La surface de la porte intérieure peut être utilisée comme niveau et donc espace de montage supplémentaire pour installer de la boutonnerie, des voyants ou des écrans. La porte intérieure peut être installée, en fonction de l’application, à une profondeur variable dans le coffret électrique. 

Que ce soit pour les coffrets électriques AX en polyester ou en tôle d'acier, le montage de la porte intérieure s'effectue rapidement et sans devoir percer. La porte intérieure se fixe sur les plots de fixation latéraux présents d’origine dans les coffrets électriques AX en polyester et sur les rails d’aménagement intérieur, disponibles en tant qu’accessoires, dans les coffrets électriques AX.

Les coffrets électriques avec éléments de commande protégés sur la porte intérieure sont utilisés surtout dans les environnements extérieurs difficiles en particulier sur les véhicules utilitaires tels que les camions-citernes, les camions-grues, les camions-poubelles mais aussi dans le secteur de l'eau et des eaux usées, par exemple dans les stations d'épuration, l'industrie portuaire, les aéroports, les applications ferroviaires et dans les tunnels, par exemple pour la commande de la signalisation.

À propos de Rittal :

Rittal est le leader mondial des solutions d’habillage pour l’industrie et les technologies de l’information. L’offre produits, constituée de plusieurs milliers de références standards, englobe l’habillage électrique, la distribution de courant, la climatisation, les infrastructures IT, les logiciels & services et des solutions pour automatiser la construction des tableaux électriques et de commande. Les systèmes conçus par RITTAL se retrouvent aussi bien dans l’industrie, l’IT et les télécommunications.

Le champ d’expertise de Rittal, avec l’aide de ses sociétés-sœurs Eplan et Cideon, qui commercialisent des logiciels de solutions d’ingénierie interdisciplinaires, couvre pratiquement l’ensemble de la chaîne créatrice de valeur ajoutée de son domaine de compétence.  

Crée en 1961, Rittal GmbH & Co. KG, dont le siège est basé à Herborn en Allemagne, dispose dans le monde de 8 sites de production à la pointe de la technologie. Un vaste réseau international constitué de 58 filiales permet à la société d’assurer à ses clients un service irréprochable. Rittal est la principale entité du groupe allemand Friedhelm Loh, dont l’effectif dans le monde atteint près de 12000 personnes et qui a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros.

Relations Presse

Rittal SAS         Pierre-André STADLER        Tél. 01 79 95 17 08  www.rittal.fr