31 mars 2025

Jeux de barres RiLineX Rittal

Une nouvelle plate-forme pour réaliser votre distribution d'électricité encore plus rapidement

Avec RiLineX, Rittal propose une plateforme ouverte pour les systèmes de distribution de courant. Un système d’assemblage du tableau électrique par encliquetages simplifie une tâche, qui prenait, jusqu'à présent, beaucoup de temps. Le gain de temps est estimé à 30% au niveau de l’ingéniérie et 50% au niveau du montage par rapport à des systèmes de jeux de barres traditionnels. Autre avantage : RiLineX assure une plus grande durabilité en supprimant les chutes des systèmes de recouvrement en plastique des jeux de barres traditionnels. Le système a même déjà été primé aussi au niveau de son design par le prix "German Design Award 2025".

La nouvelle plate-forme RiLine X s’adresse à tous ceux qui ont besoin d’installer rapidement et en toute sécurité un tableau de distribution de courant basse tension (jusqu'à 1000 V AC ou 1500 V DC) comme par exemple les tableautiers mais aussi à des secteurs d’activité comme l’industrie du stockage de batteries, les installations photovoltaïques ou l’informatique. En effet, la nouvelle plateforme de distribution de courant supprime beaucoup d’étapes désagréables qu’il fallait franchir avec les anciens systèmes comme leur dimensionnement fastidieux, la perte de place lors du montage des accessoires et la coupe des couvercles de protection.

Les supports de jeux de barres appartiennent au passé

RiLineX accélère le processus de planification et de montage. Les barres de cuivre s’intègrent par superposition directement dans le tableau. Plus besoin de prévoir des supports de jeux de barres et de calculer leur écartement en fonction du courant de court-circuit. Il n'est plus nécessaire non plus d’ajuster en sciant la largeur des profilés de protection contre les contacts. Plus de chutes à jeter et donc à la fois des économies pour votre portefeuille mais aussi moins de déchets plastiques estimés à en moyenne 1,9 kilogramme par système. La protection contre les contacts IP2XB est intégrée d’origine dans le système et vient se positionner au-dessus des barres de courant. Toute pénétration de corps étrangers d'un diamètre de 12 millimètres ou plus (et donc des doigts) est ainsi évitée. Il est même possible d’étendre la protection contre les contacts jusqu’à IP4X c’est-à-dire une protection contre tous les corps étrangers d'un diamètre de plus d’un millimètre. La conception du système est garantie pour une résistance aux courants de courts-circuits jusqu'à 52,5 kA ce qui en fait une solution parfaitement sécurisée.

30 à 50 % plus rapide

RiLine X réduit de manière significative le temps de mise en œuvre, que ce soit au niveau du bureau d’études, au niveau de l’atelier de montage ou de l’exploitation jusqu’à la maintenance. La productivité s’accroît de 30% pour la partie ingénierie et même jusqu’à 50% lors du montage grâce à un système innovant de montage du tableau par encliquetage de ses différents composants. Des solutions modulaires, quel que soit le projet, sont donc réalisables avec beaucoup moins d'efforts.

Tableau complet ou système modulaire

Selon l'application du client, Rittal propose deux approches différentes et offre ainsi une plus grande flexibilité d'utilisation. D'une part, la plate-forme RiLineX est disponible sous forme de tableau complet, intégrant même les barres de courant, qui se monte très rapidement dans les coffrets et armoires électriques jusqu'à 1200 mm de largeur. Il s’agit d’une solution idéale pour des applications standards. Les utilisateurs réduisent ainsi leurs coûts tout en augmentant leur visibilité. Le système se monte et s’installe sans connaissances préalables particulières.

La version modulaire offre une liberté de conception totale pour la personnalisation du système sur des largeurs même au-delà de 2,4 mètres grâce à des kits de juxtaposition. Les utilisateurs n'ont besoin de connaître que la longueur ou la largeur de la plaque de montage et peuvent associer les différents modules les uns aux autres au pas de 200 millimètres. Le schéma de perçage reste le même quelle que soit la largeur de la plaque de montage Rittal. Il suffit ensuite de couper des barres de courant standard (en cuivre ou en aluminium) en fonction de la largeur du tableau. Les barres de cuivre sont ensuite fixées de manière sûre dans le tableau afin de garantir la résistance aux courts-circuits. Le tableau peut aussi être livré aussi sans barres de courant. Cela évite des frais de transport coûteux nécessaires pour expédier des barres de cuivre lourdes et permet de s’approvisionner directement sur le site d’exploitation. Cela intéressera en particulier ceux qui exportent aussi bien du point de vue économique qu’écologique. La juxtaposition ultérieure sur le site d’exploitation ne pose pas de problème non plus.

Pour réaliser vos projets, Rittal met à votre disposition un logiciel de configuration RiPower disponible gratuitement en ligne à partir du site internet www.rittal.fr

Tétrapolaire en 2026

Avec RiLineX, Rittal projette la distribution de courant dans les armoires électriques vers le futur. Dans un premier, RiLine X ne sera disponible qu’en tant que solution tripolaire pour des intensités jusqu'à 800 A. La version tétrapolaire suivra dès l’année prochaine. RiLine X est aussi adapté à fonctionner dans des applications en courant continu particulièrement en vogue dans le domaine des énergies renouvelables et de la société « tout électrique » ou pour des applications industrielles de haut rendement.

Sur les tableaux RiLine X viendront se fixer par enclenchement les différents accessoires tels que les adaptateurs de raccordement, les adaptateurs de disjoncteurs (des principaux fabricants du marché), les sectionneurs, les porte-fusibles curseurs, etc…

Rittal poursuit l'idée de plateforme au-delà de son propre périmètre de compétence en nouant des écosystèmes avec des partenaires technologiques fabricants d’appareillages électriques afin qu’ils disposent des données pour développer des produits et des solutions « prêtes pour RiLineX ».

Un design déjà primé

RiLineX a également convaincu le jury du German Design Council - Conseil du Design. La plate-forme a gagné le trophée 2025 de la catégorie « Energie » Le Conseil du Design a été créé sur décision du Parlement allemand. Avec ce prix, il récompense des produits exceptionnels et montre la contribution que le design fonctionnel peut apporter à la transformation durable de l'économie.

À propos de Rittal :

Rittal est le leader mondial des solutions d’habillage pour l’industrie et les technologies de l’information. L’offre produits, constituée de plusieurs milliers de références standards, englobe l’habillage électrique, la distribution de courant, la climatisation, les infrastructures IT, les logiciels & services et des solutions pour automatiser la construction des tableaux électriques et de commande. Les systèmes conçus par RITTAL se retrouvent aussi bien dans l’industrie, l’IT et les télécommunications.

Le champ d’expertise de Rittal, avec l’aide de ses sociétés-sœurs Eplan et Cideon, qui commercialisent des logiciels de solutions d’ingénierie interdisciplinaires, couvre pratiquement l’ensemble de la chaîne créatrice de valeur ajoutée de son domaine de compétence.  

La protection de l'environnement et du climat, l'engagement social et la gestion éthique de l'entreprise sont une évidence pour Rittal. Nous prenons au sérieux notre responsabilité pour un avenir durable. Notre approche de la préservation des ressources comprend l'optimisation de nos propres processus de production, une empreinte carbone de nos produits la plus faible possible ainsi que des solutions qui aident nos clients à atteindre leurs objectifs en matière de protection de l’environnement et du climat.

Fondé en 1961, Rittal GmbH & Co. KG, dont le siège est basé à Herborn en Allemagne, dispose dans le monde de 8 sites de production à la pointe de la technologie. Un vaste réseau international constitué de 58 filiales permet à la société d’assurer à ses clients un service irréprochable. Rittal est la principale entité du groupe allemand Friedhelm Loh, dont l’effectif dans le monde plus de 12000 personnes et qui a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros.

Relations Presse

Rittal SAS         Pierre-André STADLER        Tél. 01 79 95 17 08  www.rittal.fr