27 avr. 2026

Les climatiseurs et refroidisseurs d’eau Rittal respectent dès à présent les futures règlementations sur les fluides frigorigènes

Nouvelle règlementation sur les fluides frigorigènes

Le 1er janvier 2027 entrera en vigueur une nouvelle réglementation européenne limitant davantage l'utilisation des fluides frigorigènes dans les appareils de climatisation neufs. De nombreux fluides frigorigènes actuellement livrés ne pourront plus être mis sur le marché. Cela concerne un très grand nombre de machines et d’installations électriques sur lesquelles sont montées des climatiseurs ou dont le refroidissement est assuré par un refroidisseur d’eau. Pour être en accord avec la nouvelle règlementation, Rittal propose ses climatiseurs fonctionnant avec le fluide frigorigène R-1234yf, permettant ainsi aux fabricants de machines de pérenniser leurs produits sans modifications supplémentaires dans la plupart des cas. 

Le règlement 2024/573 de l’Union Européenne restreint, à compter du 1er janvier 2027, l’utilisation des fluides frigorigènes dans les climatiseurs et les refroidisseurs d’eau d’une puissance frigorifique inférieure à 12 kW. Seuls les appareils de réfrigération utilisant un fluide frigorigène dont le PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire) est inférieur à 150 pourront être mis sur le marché dans l'Union Européenne. À partir de 2032, l'utilisation de fluides frigorigènes contenant des gaz fluorés sera totalement interdite. Les refroidisseurs d’eau d'une puissance frigorifique supérieure à 12 kW commercialisés à partir de 2027 ne devront contenir que des fluides frigorigènes dont le PRP est inférieur à 750. D'autres réglementations à l'échelle mondiale, par exemple aux États-Unis, fixent depuis 2025 un PRP de 700 pour les fluides frigorigènes utilisés dans ces appareils.

Respect des réglementations en vigueur sans effort particulier

Rittal a réagi dès 2024 au durcissement constant des seuils réglementaires et a converti tous ses climatiseurs et refroidisseurs d’eau au fluide frigorigène R-513A, qui est un mélange de fluide frigorigène R-134a et R-1234yf pour atteindre un PRP de 631. Ces appareils sont ainsi homologués au niveau international jusqu’à nouvel ordre. À partir du deuxième trimestre 2026, la gamme de climatiseurs latéraux Blue e+ intègrera le fluide frigorigène R-1234yf, suivie par les refroidisseurs d’eau Blue e+. Les climatiseurs de toit Blue e seront convertis au nouveau fluide frigorigène R1234yf d’ici la fin de l’année.  « Les appareils de climatisation Rittal seront ainsi conformes aux réglementations internationales jusqu’en 2032. Nous proposerons également en temps voulu des solutions adaptées à nos clients, qui répondront aux exigences en vigueur à partir de 2032 », confirme Ralf Schneider, responsable du département « Ventes de solutions de climatisation » chez Rittal. 

Nouveau fluide frigorigène présentant un risque accru d’inflammabilité

Lors de l’installation de systèmes de refroidissement, il va falloir tenir compte du fait que l’inflammabilité des fluides frigorigènes augmente à mesure que leur PRP diminue. « Le R-1234yf est certes inflammable, mais il ne s’enflamme qu’à une température supérieure à 400 degrés et est donc difficilement inflammable (catégorie A2L) », explique Ralf Schneider. L’analyse des risques réalisée par Rittal concernant l’utilisation de ce fluide frigorigène dans la climatisation d’armoires électriques a abouti à une évaluation d’un « risque faible ». Dans l’industrie automobile, diverses études et tests ont été menés sur l’utilisation du fluide frigorigène R-1234yf. Les résultats montrent un risque global plus élevé que lors de l’utilisation du fluide frigorigène R-134a, mais globalement aucune augmentation significative du risque en cas d’accident.

Au Japon, le fluide frigorigène R-1234yf est utilisé depuis de nombreuses années pour la climatisation d’armoires électriques et pour d’autres installations frigorifiques, car contrairement à l’utilisation des gaz fluorés, un entretien régulier n’est pas obligatoire. Rittal y commercialise depuis 2018 des appareils intégrant ce fluide frigorigène R-1234yf ce qui a permis au constructeur allemand d’accumuler une grande expérience. Les fabricants de machines peuvent ainsi utiliser les climatiseurs et les refroidisseurs d’eau Rittal pour refroidir les armoires électriques et d’autres applications à l’avenir sans modifications majeures.

Une gamme garantie pour le futur

Avec ses climatiseurs et refroidisseurs d’eau Blue e+ utilisant le nouveau fluide frigorigène R-1234yf, Rittal garantit dès à présent le respect total des exigences relatives aux gaz fluorés et minimise en même temps les risques liés aux coûts. En effet, les fluides frigorigènes à PRP élevé, tels que le R-513A utilisés jusqu’à présent, se raréfient et deviennent de plus en plus chers en raison de quotas plus stricts. Le passage précoce au nouveau fluide frigorigène R-1234yf garantit donc un approvisionnement sûr à long terme, en particulier après les réductions significatives prévues à partir de 2027. Grâce aux homologations UL et CEI, aux très faibles quantités de fluide frigorigène et à une conception optimisée en matière de sécurité, les appareils peuvent être utilisés dans le monde entier sans qu’aucune mesure de sécurité supplémentaire ne soit nécessaire. Les certificats correspondants peuvent être téléchargés sur le site internet www.rittal.fr.

Rittal propose à ses clients une gamme complète et pérenne qui couvre toutes les applications. La technologie des climatiseurs et des refroidisseurs d’eau Rittal offre une solution durable et très basse consommation – bien au-delà d’une simple technologie de transition. Pour les cas particuliers dans lesquels l’exploitant documente un risque inacceptable pour son application, des appareils utilisant le fluide frigorigène R-513A (PRP 631) resteront disponibles.

À propos de Rittal :

Rittal est le leader mondial des solutions d’habillage pour l’industrie et les technologies de l’information. L’offre produits, constituée de plusieurs milliers de références standards, englobe l’habillage électrique, la distribution de courant, la climatisation, les infrastructures IT, les logiciels & services et des solutions pour automatiser la construction des tableaux électriques et de commande. Les systèmes conçus par RITTAL se retrouvent aussi bien dans l’industrie, l’IT et les télécommunications.

Le champ d’expertise de Rittal, avec l’aide de ses sociétés-sœurs Eplan et Cideon, qui commercialisent des logiciels de solutions d’ingénierie interdisciplinaires, couvre pratiquement l’ensemble de la chaîne créatrice de valeur ajoutée de son domaine de compétence.  

La protection de l'environnement et du climat, l'engagement social et la gestion éthique de l'entreprise sont une évidence pour Rittal. Nous prenons au sérieux notre responsabilité pour un avenir durable. Notre approche de la préservation des ressources comprend l'optimisation de nos propres processus de production, une empreinte carbone de nos produits la plus faible possible ainsi que des solutions qui aident nos clients à atteindre leurs objectifs en matière de protection de l’environnement et du climat.

Fondé en 1961, Rittal GmbH & Co. KG, dont le siège est basé à Herborn en Allemagne, dispose dans le monde de 8 sites de production à la pointe de la technologie. Un vaste réseau international constitué de 58 filiales permet à la société d’assurer à ses clients un service irréprochable. Rittal est la principale entité du groupe allemand Friedhelm Loh, dont l’effectif dans le monde atteint plus de 12000 personnes et qui a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 3,1 milliards d’euros.

Relations Presse

Rittal SAS         Pierre-André STADLER        Tél. 01 79 95 17 08  www.rittal.fr