Avec l'élargissement de sa gamme de refroidisseurs d’eau pour les applications industrielles et informatiques, Rittal propose des solutions de refroidissement conformes à la réglementation F-Gas sur les gaz à effet de serre fluorés pour presque tous les domaines d'application, de la construction mécanique aux systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) en passant par l'informatique. L'extension de la gamme se concentre sur de nouvelles catégories de puissance frigorifique de 1,5 et 7 kW, des modèles prévus pour être implantés en extérieur et de nouveaux refroidisseurs hybrides pour le secteur informatique avec un système de freecooling intégré pour atteindre une efficacité énergétique remarquable.
Le fournisseur de matériels, logiciels et de systèmes d'automatisation Rittal élargit encore sa gamme de refroidisseurs d’eau basse consommation Blue e+ pour l'industrie et l'informatique, en misant sur des réfrigérants pérennes, conformes au règlement F-Gas sur les gaz à effet de serre fluorés. De nouvelles catégories de puissance frigorifique de 1,5 et 7 kW, ainsi que des modèles spécialement conçus pour être implantés en extérieur, sont disponibles pour répondre aux besoins de tous ceux qui ont besoin de refroidir de l’eau. La vraie nouveauté est le lancement de refroidisseurs d’eau hybrides basse consommation de puissance frigorifique de 5,5 et 7 kW avec free cooling intégré spécialement conçus pour l’informatique.
Une caractéristique essentielle des nouveaux modèles de refroidisseurs d’eau Blue e+ est la précision de +/- 0,1°C de la température de l’eau qu’ils doivent refroidir. Cette précision contribue de manière significative à prolonger la durée de vie des composants sensibles à la température et permet la fabrication de pièces de haute précision, en particulier dans les applications industrielles exigeantes.
La basse consommation des appareils s’explique par l’intégration d’un inverter central à courant continu, qui régule intelligemment, en fonction des besoins, le compresseur à courant continu, le ventilateur du condenseur à courant continu et le détendeur électronique. Cela permet de réaliser jusqu'à 70 % d'économies d'énergie par rapport aux refroidisseurs d’eau classiques, en particulier lorsqu’ils fonctionnent à charge partielle. Avec les refroidisseurs d’eau hybrides IT qui intègrent le freecooling, les économies d’énergie peuvent aller jusqu’à 90 %. En rajoutant l'interface IoT, disponible en accessoires, il est possible de les intégrer dans des systèmes de gestion de l'énergie de niveau supérieur pour surveiller et contrôler les fonctions de refroidissement. Un écran tactile permet une utilisation intuitive directement sur l'appareil. Tous les nouveaux appareils sont homologués au niveau international et offrent une capacité multi-tension pour une utilisation dans le monde entier.
Catégories de puissance frigorifique étendues pour un refroidissement à l’eau précis
Pour les applications industrielles, Rittal élargit sa gamme standard avec des modèles de puissance frigorifique de 1,5 et 7 kW, en plus des modèles déjà existants de 2,5, 4 et 5,5 kW. Les fabricants de machines peuvent ainsi trouver encore plus facilement l'appareil adapté à leur domaine d'application. Dans le domaine de la construction mécanique en particulier, les refroidisseurs Blue e+ se distinguent par leur grande précision de température, qui garantit un fonctionnement précis des machines et le respect de tolérances matérielles strictes. Résultat : moins d'erreurs et de pannes de production et une durée de vie plus longue des composants.
Modèles robustes pour l’extérieur
Certaines catégories de puissance frigorifique des refroidisseurs d’eau Blue e+ existent maintenant depuis plusieurs années. Maintenant, elles existent aussi pour une implantation en extérieur. 3 puissances frigorifiques de 4, 5,5 et 7 kW sont disponibles directement sur stock. Les refroidisseurs d’eau sont dotés d’une enveloppe en aluminium recouverte d’une peinture résistante aux U.V et d’un écran tactile protégé contre les intempéries pour garantir une utilisation fiable en extérieur. Comme l'appareil peut chauffer le liquide de refroidissement, les refroidisseurs d’eau Blue e+, prévus pour être implantés en extérieur, restent opérationnels même à des températures ambiantes très fortement négatives allant jusqu'à -20 °C ou fortement positives allant jusqu'à +43 °C. Ces nouvelles versions permettent de répondre aux besoins de nouveaux domaines d’application comme par exemple les armoires de stockage de batteries (BESS), qui sont de plus en plus nécessaires dans le cadre de la transition énergétique.
Haut rendement avec le freecooling
Les refroidisseurs d’eau hybrides Blue e+ pour l’IT, de puissance frigorifique 5,5 et 7 kW, viennent compléter la gamme. Associés à une unité de refroidissement à eau LCU CW, ils peuvent être utilisés principalement dans les petites applications informatiques de puissance frigorifique jusqu'à 30 kW. Dotés d’un système freecooling, ils peuvent réaliser jusqu’à 90 % d'économies d'énergie par rapport aux refroidisseurs d’eau conventionnels. Le free cooling utilise en fait la fraîcheur ambiante pour évacuer passivement la chaleur via un échangeur thermique. Dès que c’est possible c’est-à-dire lorsque la température ambiante est inférieure à la température de consigne de l’eau, le circuit frigorifique classique est désactivé. Cela permet de réduire considérablement la consommation électrique, en particulier dans les zones climatiques tempérées ou durant les saisons froides. Les refroidisseurs d’eau hybrides Blue e+ Hybrid IT Chiller résistent aussi bien aux intempéries que les refroidisseurs Blue e+ Outdoor prévus pur être implantés en extérieur et peuvent donc parfaitement être utilisés en extérieur, par exemple avec un container intégrant un centre de données. Associés à l’unité de refroidissement à l’eau LCU CW de Rittal, les refroidisseurs hybrides Hybrid IT constituent une solution de refroidissement idéale pour le secteur informatique. En plus, elle est pérenne et conforme à la réglementation sur les gaz à effet de serre fluorés.
« Avec l'élargissement de notre gamme de refroidisseurs d’eau, nous répondons de manière ciblée aux exigences actuelles du marché », explique Hakan Türe, chef de produit refroidissement par liquide chez Rittal : « Qu'il s'agisse du souhait d'une plus grande sécurité des processus dans la construction mécanique, du boom des armoires de stockage de batteries, des besoins toujours croissants dans l’hébergement des données informatiques ou du besoin de se conformer à la réglementation sur les gaz à effet de serre fluorés, nos nouveaux refroidisseurs d’eau sont parfaitement équipés pour relever les défis de demain. »
Rittal élargit sa gamme de refroidisseurs d’eau
Rittal élargit sa gamme de refroidisseurs d’eau
À propos de Rittal :
Rittal est le leader mondial des solutions d’habillage pour l’industrie et les technologies de l’information. L’offre produits, constituée de plusieurs milliers de références standards, englobe l’habillage électrique, la distribution de courant, la climatisation, les infrastructures IT, les logiciels & services et des solutions pour automatiser la construction des tableaux électriques et de commande. Les systèmes conçus par RITTAL se retrouvent aussi bien dans l’industrie, l’IT et les télécommunications.
Le champ d’expertise de Rittal, avec l’aide de ses sociétés-sœurs Eplan et Cideon, qui commercialisent des logiciels de solutions d’ingénierie interdisciplinaires, couvre pratiquement l’ensemble de la chaîne créatrice de valeur ajoutée de son domaine de compétence.
La protection de l'environnement et du climat, l'engagement social et la gestion éthique de l'entreprise sont une évidence pour Rittal. Nous prenons au sérieux notre responsabilité pour un avenir durable. Notre approche de la préservation des ressources comprend l'optimisation de nos propres processus de production, une empreinte carbone de nos produits la plus faible possible ainsi que des solutions qui aident nos clients à atteindre leurs objectifs en matière de protection de l’environnement et du climat.
Fondé en 1961, Rittal GmbH & Co. KG, dont le siège est basé à Herborn en Allemagne, dispose dans le monde de 8 sites de production à la pointe de la technologie. Un vaste réseau international constitué de 58 filiales permet à la société d’assurer à ses clients un service irréprochable. Rittal est la principale entité du groupe allemand Friedhelm Loh, dont l’effectif dans le monde plus de 12000 personnes et qui a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros.
Relations Presse
Rittal SAS Pierre-André STADLER Tél. 01 79 95 17 08 www.rittal.fr