Distribution de courant

Jeux de barres

Jeux de barres RiLine pour installations électriques et de commande. Solution globale jusqu'à 1600 A pour les applications AC ou DC.

Jeux de barres

Jeux de barres RiLineX

Jusqu'à 800 A, montage sans outil, résistance aux courts-circuits jusqu'à 65 kA, avec protection totale contre les contacts et avec barres de cuivre plates classiques.

Jeux de barres

Jeux de barres RiLine Compact - jusqu'à 160 A

Jusqu'à 160 A, 3 pôles, mise en place aisée et sans outils des composants, protection contre les contacts sur tout le pourtour.

Jeux de barres

Jeux de barres Mini PLS – jusqu'à 250 A

Jusqu'à 250 A, entraxe 40 mm, 3 pôles, encliquetage peu encombrant par l'avant, supports superposables, protection complète contre les contacts.

Jeux de barres

Jeux de barres RiLine60 – 800 A et 1600 A

Jusqu'à 1600 A, entraxe 60 mm, 3 et 4 pôles, protection complète contre les contacts, pour le marché mondial.