Module Power System PSM
-
Rails de distribution PSM
Une ou deux alimentations monophasées ou triphasées, redondance grâce au changement de sens de montage du module de prises. Avec possibilité de mesure en liaison avec le système CMC III en option.
-
Modules de prises PSM
Les différents modules peuvent être raccordés indifféremment sur le rail porteur.
-
Modules de mesure PSM avec CAN-Bus pour rail de distribution PSM
Modules de mesure PSM avec fonction de commutation des sorties et mesure d'énergie. Modèles disponibles avec CEI 60320 C13 & C19 et CEE 7/3 (prise de courant de sécurité).
-
Rail de mesure PSM pour CMC III
Une ou deux alimentations monophasées ou triphasées, redondance grâce au changement de sens de montage du module de prises. Avec possibilité de mesure en liaison avec le système CMC III en option.
-
Module de mesure PSM MID
Pour l'extension d'installations existantes ou pour la mesure de différents récepteurs de 16 A / 32 A.
-
Câbles de raccordement pour module de mesure PSM MID/Inline Meter
Kits de câbles pour modules de mesure MID.
-