PDU UK

  • PDU UK, modèle basic
    PDU UK, modèle basic

    La construction compacte permet un montage rapide dans l'espace zéro U des baies réseaux et serveurs TS IT. Entrée avec fiches CEE (16 A/32 A), avec sorties BS 1363 (UK). Puissance de distribution de 3,7 kW à 22 kW.

    Plus

  • PDU UK, modèle Metered
    PDU UK, modèle Metered

    PDU intelligent avec interface réseau et enregistrement des données énergétiques par phase. Compatible avec les réseaux p. ex. IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP avec afficheur. Entrée avec fiches CEE (16 A/32 A), avec sorties BS 1363 (UK). Puissance de distribution de 3,7 kW à 22 kW.

    Plus

  • PDU UK, modèle Switched
    PDU UK, modèle Switched

    PDU intelligent avec interface réseau, fonction de commutation et enregistrement des données énergétiques par sortie. Compatible avec les réseaux p. ex. IPv4/v6, SNMP, OPC-UA, Modbus/TCP avec afficheur. Entrée avec fiches CEE (16 A/32 A), avec sorties BS 1363 (UK). Puissance de distribution de 3,7 kW à 22 kW.

    Plus

  • PDU international, modèle Managed
    PDU international, modèle Managed

    PDU intelligent avec interface de Bus CAN pour la mise en œuvre avec CMC III ou PDU managed, fonction de commutation et enregistrement des données énergétiques par sortie. Entrée avec fiches CEE (16 A/32 A), avec sorties BS 1363 (UK). Puissance de distribution de 3,7 kW à 22 kW

    Plus

  • PDU Esclave UK, modèle Managed
    PDU Esclave UK, modèle Managed

    PDU esclave pour le raccordement aux modèles PDU maître, metered, switched et managed ainsi qu'au CMC III. Fonctions de mesure et de commutation comme le PDU managed, toutefois sans affichage et interface réseau/Web. Pour le fonctionnement, un PDU maître ou une unité centrale CMC III est nécessaire. Chaque CAN-Bus peut être raccordé au maximum à 3 PDU esclaves.

    Plus

+
[X] Fermer

Required