Systèmes de poignées pour armoire
-
Poignée Confort VX pour armoires et baies VX, VX IT
La surface de la porte peut être utilisée dans toute sa largeur pour y intégrer des composants grâce à une poignée rabattable qui ne pivote pas et qui se monte sans outil, par encliquetage. Montage simple par encliquetage sans outil.
-
Poignée Confort CMC III Online VX avec fonction passe pour armoires VX et baies VX IT
Poignée Confort Online avec fonction passe
-
Poignée Confort VX radio avec lecteur de badge pour armoires VX et baies VX IT
La poignée Confort avec lecteur de badge, sur batterie, peut être intégrée dans différents types d'armoire.
-
Poignée Confort VX avec code chiffré, pour armoires VX et baies VX IT
Poignée Confort avec code personnalisé.
-
Adaptateur de montage pour poignée confort VX avec code ou poignée confort VX à lecteur de badge
Adaptateur de montage pour poignée Confort VX à code ou poignée Confort VX radio
-
Poignée Confort AX pour coffrets électriques AX avec fermeture à crémone
Pour le montage des dispositifs de verrouillage ou pour le montage des serrures semi-cylindriques usuelles du commerce de 40 ou 45 mm ainsi que pour serrures et boutons-pression. La poignée déverrouillée s'ouvre en se déployant vers l'avant puis elle est pivotée pour permettre l'ouverture.
-
Mini-poignée Confort
La poignée déverrouillée s'ouvre en se déployant vers l'avant puis elle est pivotée pour permettre l'ouverture. Pour le montage des dispositifs de verrouillage ou pour le montage des serrures demi-cylindre usuelles du commerce de 40 ou 45 mm ainsi que pour serrures de sécurité et boutonspression.
-
Blocage de crémone selon CNOMO pour armoires VX
Pour toutes les crémones des armoires à porte simple pleines et vitrées avec serrure standard ou poignée Confort VX. Le blocage empêche le mouvement des crémones lorsque la porte est ouverte.
-
-
Poignée Confort pour armoires TS, SE, PC, baies TS IT et stations de travail industrielles IW
Pour la transformation avec d'autres systèmes de fermeture comme les serrures demi-cylindre, les serrures de sécurité, les cadenas, etc.
-
Adaptateurs de poignée pour poignée confort
La poignée compense le biseautage du design du profilé de la porte pour permettre le montage de la poignée Confort.
-
Adaptateur de montage pour interrupteur principal
Master switch adaptor for installation in the Rittal enclosure system VX25, TS 8 and VX SE. The master switch adaptor allows a master switch handle to be fitted in a fixed, recessed position in the enclosure door.
-
Poignée rabattable pour armoires monobloc compactes CM
Pour la transformation avec d'autres systèmes de fermeture comme les serrures demi-cylindre, les serrures de sécurité, les cadenas, etc.
-
Poignée de sécurité codées
Possibilité d'accès souple grâce à un code personnalisé à 3 chiffres sans clé.
-
Verrouillage de porte secondaire pour armoires électriques juxtaposables TS
Pour un maniement optimal de la porte secondaire de l'extérieur, lorsque la poignée intérieure est difficile d'accès à cause d'un cadre pivotant ou d'équipements 19".
-
Mini-poignée Confort pour AE avec verrouillage
Préparée pour le montage des dispositifs de verrouillage ou pour le montage des serrures semi-cylindriques usuelles du commerce de 40 ou 45 mm ainsi que des serrures de sécurité et des dispositifs à bouton-poussoir.
-
Mini-poignée Confort pour EL en 3 parties
Préparée pour le montage des dispositifs de verrouillage et pour le montage des serrures demi-cylindre du commerce de 40 ou 45 mm ainsi que des serrures de sécurité et des dispositifs à bouton-pression.
-
Mini-poignée Confort pour coffret AE avec serrure VW E1 incluse
Pour une adaptation ultérieure sur les coffrets AE équipés de serrures à came.
-
Poignée Ergoform-S
Pour la transformation avec d'autres systèmes de fermeture comme les serrures semi-cylindriques, les serrures de sécurité, etc.
-
Boutons-verrous en plastique
Alternative par rapport au dispositif de verrouillage standard avec ou sans serrure de sécurité.
-
Poignées en T
Alternative par rapport au dispositif de verrouillage standard avec ou sans serrure.