Armoires électriques juxtaposables VX25 en acier inoxydable Armoires électriques

    Armoires électriques juxtaposables VX25 en acier inoxydable Armoires électriques

    La référence dans la construction des armoires électriques en acier inoxydable de qualité supérieure AISI 304 (1.4301) : ossature d’armoire avec une ou deux portes avant, panneau arrière, plaque de montage, toit, plaques passe-câbles en plusieurs parties. Parfaitement adaptées pour un équipement rationnel de l’armoire.
    Vers les nouvelles armoires électriques juxtaposables VX25

Référence Largeur Hauteur Profondeur Portes
VX 8450.000 800 mm 2000 mm 600 mm 1
VX 8451.000 1200 mm 2000 mm 600 mm 2
VX 8452.000 600 mm 2000 mm 600 mm 1
VX 8453.000 1200 mm 1800 mm 500 mm 2
VX 8454.000 800 mm 1800 mm 400 mm 1
VX 8455.000 800 mm 1800 mm 500 mm 1
VX 8456.000 1200 mm 1800 mm 400 mm 2
VX 8457.000 600 mm 1800 mm 500 mm 1
+
[X] Fermer

Required