Rail de mesure PSM pour CMC III

    Rail de mesure PSM pour CMC III
    Rail de mesure PSM pour CMC III
    Rail de mesure PSM pour CMC III
    Rail de mesure PSM pour CMC III

    Une ou deux alimentations monophasées ou triphasées, redondance grâce au changement de sens de montage du module de prises. Avec possibilité de mesure en liaison avec le système CMC III en option.
Référence Pour hauteur Alimentations Nombre de phases Emplacements de module max. Courant nominal (max.) Raccordement électrique
DK 7859.050   2000 mm 2 3~ 6 16 A Douille
DK 7859.053   2000 mm 1 1~ 6 32 A CEE
+
[X] Fermer

Required