Guidage et retenue des câbles

Équerres profilées et profilés en C pour rails

Equerres profilées et profilés en C pour rails.

Équerres profilées et profilés en C pour rails

Rail de retenue de câbles Rail de montage en C pour plaques de montage pour armoires VX, TS, VX SE et pupitres TP

Pour la décharge de traction lors de l'introduction des câbles. La longueur du rail de retenue de câbles est adaptée à la largeur de la plaque de montage. Les équerres de fixation fournies permettent trois...

Équerres profilées et profilés en C pour rails

Brides à équerres pour rails de retenue des câbles

Pour la fixation des câbles sur les rails de retenue des câbles.

Équerres profilées et profilés en C pour rails

Rail de retenue de câbles Équerre profilée pour armoires VX, TS, VX SE, PC, socles VX

Pour la décharge de traction lors de l'introduction des câbles. Montage variable en profondeur au pas de fixation de 25 mm sur le profilé horizontal de l'armoire ou dans le socle.

Équerres profilées et profilés en C pour rails

Bride de câbles pour rail profilé en C, rail combiné

Pour fixer les câbles sur le rail profilé en C.