- Référence:
- TE 7000.892
- Avantages
- Baie sans ossature
- Accessibilité optimale
- Démontable aisément donc rapidement installée
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Cadre de montage : apprêt par trempé électrophorèse
Pièces plates : revêtement poudre - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Cadre de montage 19" autoporteur, à l'avant et à l'arrière, réglable en profondeur
Porte en tôle d'acier ajourée (surface ajourée > 67 % de la surface totale), avec poignée coquille à l'avant, charnière 130°, fermeture de sécurité 3524 E
Porte en tôle d'acier ajourée (surface libre > 67 % de la surface totale), avec charnière 130° à l'arrière, serrure à clé N° 3524 E
Kit de juxtaposition
Pieds de nivellement, M10 (joints à la livraison)
Toit, avec brosse passe-câbles pour l'introduction des câbles ainsi que l'équipement en option d'une unité de ventilation active.
Cadre inférieur plein avec découpe maximale pour l'équipement au choix avec des plaques modulaires, avec aération passive ou pour l'introduction des câbles - Dimensions
- Largeur: 800 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 1.000 mm - Unités de hauteur
- 42 U
- Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)
- 745 mm
- Matériau de base
- Tôle d'acier
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 96 kg
- EAN
- 4028177471771
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Description produit
- TE Network enclosure TE 7000, WHD: 800x2000x1000 mm, Vented, without side panels
- Documentations
- Notice d'utilisation