CS Toptec

Référence: CS 9888.550

Baie outdoor avec socle de transport de 100 mm et toit antipluie dépassant de tous les côtés. Parois latérales, paroi arrière et porte totalement doublées vers l'extérieur, l'ossature TS 8 complète est disponible pour l'aménagement interne.

Référence:
CS 9888.550
Modèle
Avec découpe pour climatiseur à implanter en extérieur 1,5 kW
Description produit
Baie outdoor avec socle de transport de 100 mm et toit antipluie avec saillie sur toutes les faces. Une conception intelligente grâce à sa double peau : tous les panneaux de la baie sont doublés et mis à la terre (paroi extérieure sur paroi intérieure), l'ossature TS 8 complète est disponible pour l'aménagement interne.
Matériau
Ossature du coffret : acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Pièces plates et plaques de socle : aluminium, AlMg3
Toit antipluie : aluminium
Finition
Revêtement poudre
Polyester pur résistant aux UV
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Coffret à double peau pour l'implantation en extérieur, entièrement préassemblé
Ossature de baie avec perforation au pas de 25 mm dans le cadre horizontal supérieur et inférieur ainsi que dans les profilés verticaux avec 2 niveaux de fixation
Porte frontale avec blocage de porte, poignée pivotante et serrure semi-cylindrique, fermeture BJ20027
Panneaux latéraux à gauche et à droite
Panneau arrière
Toit antipluie
Socle avec plaques passe-câbles vissées et caches vissés à l'avant et à l'arrière
Dimensions
Largeur: 800 mm
Hauteur: 1.800 mm
Profondeur: 800 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Code IK
IK10
Remarque
Toutes les pièces plates doublées et reliées à la masse (paroi externe sur paroi interne)
CS Toptec constitue la solution de base pour l'implantation en extérieur. Celles-ci peuvent être commandées avec ces références : pour implantation indépendante : 9774.099, pour juxtaposition : 9774.005
Remarque concernant la référence
Un climatiseur ou une tôle d'adaptation est nécessaire pour obturer la découpe
Matériau de base
Aluminium
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
122 kg
EAN
4028177962699
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Description produit
CS Armoire TopTec LHP : 800x1800x800 mm avec découpe pour climatiseurs pour l'implantation en extérieur 1,5 kW
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés

Solutions Rittal pour l‘extérieur

Rittal vous propose un système modulaire intelligent composé d'une armoire électrique avec son système de climatisation dédié pour répondre à une multitude d’application en plein air.