Produits

category

Les solutions flexibles de l'ensemble de la gamme proposent la baie appropriée aux exigences personnalisées pour les petites jusqu'aux grandes applications réseaux.

Baies 19" IT

VX IT

La solution pour toutes les applications réseaux et serveurs. Qu'il s'agisse d'un répartiteur réseaux ou de baies serveurs dans un Datacenter Edge, Colocation ou Hyperscale, la nouvelle baie VX IT constitue la plateforme idéale pour toutes les exigences...

Baies 19" IT

TX CableNet

Fini l'encombrement de câbles ! Rittal réunit dans la nouvelle baie IT combine des années d'expérience avec un savoir-faire étendu dans le domaine de l'infrastructure de réseau au sein d'une solution exceptionnelle – Une gestion du câblage facilité. La...

Baies 19" IT

Ossature de répartiteur

Baies de répartition pour une accessibilité optimale de tous les côtés lors du montage et de l'équipement ainsi que pour une circulation libre de l'air grâce à leur construction ouverte.