- Référence:
- SK 3138.000
- Description produit
- Ventilateurs de toit avec un indice de protection élevé et un montage flexible de l'intérieur ou de l'extérieur.
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Unité complète prête au montage avec filtre plissé
- Ventilateur
- sans ventilateur
- Dimensions
- Largeur: 400 mm
Hauteur: 133 mm
Profondeur: 400 mm - Profondeur de montage
- 27,5 mm
- Découpe de montage
- Largeur de découpe: 258 mm
Profondeur de découpe: 258 mm - Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 21 sans cartouche filtrante
- IP 54 avec filtre à plis
- Indice de protection NEMA
- NEMA 12
- Remarque
- Un filtre non tissé peut être utilisé en option pour augmenter l'indice de protection à IP55 (voir accessoires).
- Nous recommandons l'utilisation d'un thermostat digital pour améliorer l'efficacité énergétique et l'augmentation de la durée de vie des appareillages.
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...55 °C
- Plage de température de stockage
- -40 °C...70 °C
- Poids/UE
- 3,2 kg
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 84213925
- EAN
- 4028177709188
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Description produit
- Toit d'aération IP55 - RAL7035
Ventilateurs de toit, aération de toit
Référence: SK 3138.000
La nouvelle génération de ventilateurs de toit est modulaire : une seule découpe de montage est requise quelle que soit le débit d'air nécessaire, la circulation d'air avec des pertes de pression très faibles assure une grande efficacité et la fixation par serrage innovante offre un degré de protection IP54 élevé.