- Référence:
- SK 3373.104
- Modèle
- Conduites d'eau en acier inoxydable (1.4571)
- Description produit
- Pour la mise en œuvre dans des milieux ambiants contraignants pouvant atteindre des températures jusqu'à +70 °C. Possibilités de montage en saillie ou en intégration totale et de raccordement hydraulique flexible. Intégration en saillie ou complète possible.
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Câblé, prêt pour le raccordement
Gabarit de perçage
Joints d'étanchéité et matériel de fixation - Puissance frigorifique totale
- L 35 W 10 en 400 l/h: 2 kW
- Tension nominale
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Puissance nominale Pel
- Pour 50 Hz: 110 W
Pour 60 Hz: 140 W - Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 0,38 A
Pour 60 Hz: 0,43 A - Pression de régime tolérée (p max.)
- 1 ‐ 10 bar
- Durée de fonctionnement
- 100 %
- Liquide de refroidissement
- Eau (voir spécifications sur Internet)
- Température de l’eau à l’entrée
- 1 °C...30 °C
- Connexion hydraulique
- Embout ½"
- Filetage G ⅜"
- Régulation de la température
- Régulateur Basic (réglage usine +35 °C)
- Plage de température de fonctionnement
- 1 °C...70 °C
- Remarque
- Clapet anti-retour intégré sur la version avec régulateur e-Confort
- Dimensions
- Largeur: 400 mm
Hauteur: 950 mm
Profondeur: 145 mm - Remarque concernant la référence
- Délai de livraison sur demande
- Protection amont
- Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 4 A
- Plage de réglage
- 20 °C...55 °C
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 3R
- UL Type 12
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 20 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84195080
- EAN
- 4028177495999
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Description produit
- SK Échangeur air/eau pour montage latéral, puissance frigorifique 2 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, régulation Basic, conduites d'eau : acier inoxydable 316L (1.4571), L 400 x H 950 x P 145 mm
Échangeurs thermiques air / eau montage latéral
Référence: SK 3373.104
Catégories de puissance 375 - 5000 W. Pour la mise en œuvre dans des ambiances contraignantes. Possibilités de montage confortables et de raccordement d'eau flexibles. Montage en saillie ou intégration complète possible.