- Référence:
- SK 3313.290
- Modèle
- DX
- Avantages
- Efficacité énergétique maximale grâce à la technologie de ventilation EC et à la régulation informatisée
- Une faible perte de charge au niveau de l'air et ainsi une puissance absorbée minimisée des ventilateurs
- Régulation de la température d'air à l'entrée des serveurs
- La puissance frigorifique est adaptée de manière optimale au besoin réel grâce au compresseur à vitesse variable.
- Sondes de température redondantes de série intégrées côté air
- Entretien spécifique des LCP DX en séparant le refroidissement des baies serveurs
- Domaines d'application
- Conçu pour le refroidissement de petites et moyennes infrastructures IT
- Une ou deux baies à refroidissement séparé
- Mode de fonctionnement
- L'unité LCP extrait l'air par le coté à l'arrière des baies serveurs, le refroidit à travers l'échangeur compact haute performance et souffle à nouveau l'air refroidi par le coté dans la partie avant de la baie serveurs.
- La chaleur récupérée est rejetée dans l'environnement sur le lieu d'implantation du condenseur externe, pas de réchauffement du local informatique.
- Matériau
- Tôle d'acier laquée
- Options
- Humidificateur
Déshumidification et postréchauffeur
Pompe de relevage des condensats
Condenseur basse / haute température (-40 °C / +53 °C)
- Modèle
- Refroidissement de baie
- Supervision
- Raccordement direct de l'appareil via SNMP et Ethernet
- Intégration dans RiZone
- Puissance frigorifique totale selon la norme EN 14511
- Puissance frigorifique en régime permanent L22 L35: 20 kW
- Plage de modulation
- 5 ‐ 20 kW
- Puissance frigorifique totale / nombre de modules de ventilation
- 20 kW/4
- Débit d’air (en soufflage libre)
- Pour 50 Hz: 4.800 m³/h
- Dimensions
- Largeur: 300 mm
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 1.200 mm
- Convient au type d'enveloppe
- VX IT
- Montage dans une rangée de baies
- Affleurant
- Tension nominale
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Courant nominal max.
- Pour 50 Hz: 12,4 A
- Puissance frigorifique max.
- 20 kW
- Type de raccordement (électrique)
- Borne de raccordement
- Durée de fonctionnement
- 100 %
- Ventilation EC
- Oui
- Carte SNMP
- Oui
- Remplacement des ventilateurs possible lors du fonctionnement
- Oui
- Régulation de la température
- Régulation par ventilateurs en continu
- Compresseur régulé par variateur de fréquence
- Courant de démarrage (LRA)
- 32 A
- Plage de température de fonctionnement
- 5 °C...35 °C
- Niveau sonore
- Pour 50 Hz: 68 dB(A)
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 20
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 201 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84195080
- EAN
- 4028177953819
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Description produit
-
Armoire LCP DX, 20 kW, alignée, RAL 7035, LHP : 300 x 2000 x 1200 mm, 380 – 480 V/3~/50 – 60 Hz