Accessoires pour Power Distribution Module PDM

Référence: DK 7857.150

Câble de raccordement d'un rail PSM à un module PDM.

Référence:
DK 7857.150
Modèle
Câbles de raccordement plug & play pour le rail PSM vers les baies serveurs.
Domaines d'application
Câble de raccordement d'un rail PSM à un module PDM
Longueur
5 m
Fiche (type)
Wago X-Com
Câble de raccordement (type)
H05VV-F5, 5 x 2,5 mm²
Dimensions
Longueur: 5 m
Prises
Fiche de raccordement Wieland GST 18 (convient au raccordement à PDM)
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
1,337 kg
ETIM 7.0
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Description produit
Câble de raccordement 5m