Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 31 oct. 2021
L'article est remplacé par:
8173245
- Référence:
- DK 7824.086
- Description produit
- A accrocher simplement en haut. Verrouillage avec fermeture de sécurité N° 3524 E. Boulon de mise à la masse avec surface de contact.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- 2 panneaux latéraux avec 4 serrures de sécurité N° 3524 E chacun
- Convient à
- Type de coffret: TS
TS IT
Hauteur: 800 mm
Profondeur: 600 mm - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids/UE
- 13,7 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177232303
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Description produit
- DK DK-TS panneaux latéraux-2 P. 800x600
- Documentations
- Notice d'utilisation