Le produit ne sera plus disponible à partir du: 31 janv. 2020
L'article est remplacé par:
8619610
- Référence:
- SR 2377.880
- Matériau
- Traverse : tôle d'acier
Supports combinés TS : fonte de zinc - Finition
- Chromaté
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation pour le montage sur l'armoire inclus.
- Convient à
- Type de coffret: TS
SE
Largeur: = 800 mm - Convient au type d'enveloppe
- TS
- SE
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 2,865 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177230637
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- SR Kit de montage pour cadres pivotants petit format, pour largeur : 800 mm