Cadres de montage 19" pour armoires électriques juxtaposables TS et baies TS IT

Référence: DK 5501.282

Pour l'équipement des niveaux avant et arrière 482,6 mm (19"), le cadre de montage soudé 482,6 mm (19") peut être fixé dans n'importe quelle position en profondeur.

Référence:
DK 5501.282
Description produit
Cadres de montage 19" soudés pour intégrer un plan de montage indépendant dans une ossature d'armoire TS. Profilé 19" analogue aux modèles TS IT pour une compatibilité intégrale des accessoires, y compris le montage sans outil. Fixation réglable en profondeur entre le cadre inférieur et le cadre supérieur. Unités de hauteur distinctes, numérotées dans les deux sens. Cadre de montage avant conçu pour intégrer la gestion des câbles et le système Dynamic Rack Control (RFID), cadre de montage arrière conçu pour une intégration efficace d'un PDU zéro-U, des deux côtés.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Apprêtée
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Unités de hauteur
47 U
Position de montage
À l'avant
Charge admissible
Jusqu'à 15 000 N en charge statique uniformément répartie sur deux cadres de montage 19", en équipement complet.
Remarque
Le plan de montage extérieur de l'ossature reste disponible pour d'autres équipements, cloisonnement du pourtour possible au moyen de déflecteurs d'air.
Convient à
Type de coffret: TS
TS IT
Largeur: 600 mm
Hauteur: 2.200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids/UE
13 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177716490
ETIM 7.0
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Cadre de montage 19" avant 47U 600
Documentations
Notice d'utilisation