- Référence:
- VX 8613.161
- Description produit
- Montage entre les montants 19" avant et arrière ou la pièce d'adaptation 19".
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Type de coffret: VX
Profondeur: = 600 mm
- Dimensions de montage
- Largeur de montage pour les composants: 19"
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids/UE
- 6,3 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177938991
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
-
VX Glissière pour 19" profondeur=600mm