Coffrets muraux 19˝ IT

Coffrets 19" compacts pour petites applications réseaux. Accessibilité optimale et utilisation en tant que coffret mural ou fixé au sol.

Les nouveaux coffrets muraux AX en 3 parties - Moins de complexité, plus de flexibilité dans l'aménagement intérieur

Découvrez le nouveau coffret mural AX en trois parties pour une plus grande flexibilité et une intégration optimisée. Le coffret de base offre d'innombrables possibilités et sa combinaison avec le système Rittal vous permettra d'exploiter des avantages supplémentaires.

Conception robuste, utilisation polyvalente :

  • L'accès par l'avant et l'arrière via la structure en trois parties du coffret mural simplifie l'installation ainsi que la maintenance et l'accès aux composants.
  • La possibilité d'utiliser les supports de montage mural AX permet un assemblage et un montage plus efficaces du coffret..
  • Configuration 19"; grâce aux montants 19" (482,6mm) dans la partie centrale pour une utilisation personnalisée, en fonction de la profondeur d'installation requise.

Adaptation optimale aux conditions environnantes :

  • Disponible dans une large gamme de dimensions, l'armoire murale AX s'adapte facilement aux différentes conditions spatiales et est idéale pour les applications dans des environnements à espace limité.
  • Les bandes de montage perforées - montées à l'arrière de l'armoire murale - avec extrusion en U et perforations du système permettent une configuration flexible au pas de 25 mm avec des sections et des rails perforés.
  • La porte design dotée d'une grande fenêtre garantit à tout moment une excellente visibilité des composants intégrés dans l'armoire.

Aménagement intérieur modulaire avec des plaques de montage et une entrée de câbles simple:

  • Une ou plusieurs plaques de montage KX peuvent être installées dans le coffret mural, permettant l'installation d'appareils de commande et de composants.
  • Les plaques passe-câbles (incluses dans la livraison) situées en haut et en bas de la partie murale du coffret peuvent être facilement remplacées par des plaques passe-câbles de notre gamme d'accessoires.
  • Le câblage à l'intérieur du coffret mural peut être organisé et structuré efficacement.

Pochette à plans numérique ePOCKET Rittal :

  • La pochette à plans numérique ePOCKET de Rittal permet d'avoir une vue d'ensemble du projet à tout moment.
  • Mettez à jour sans effort la documentation de votre machine et de votre installation pour une maintenance efficace.

Notre promesse :

  • Un approvisionnement simple :une commande est facile via nos différents canaux de distribution pour une disponibilité rapide.
  • Livraison rapide: une chaîne logistique efficace vous garantit des délais de livraison rapides, pour que vos projets soient rapidement opérationnels.
  • Indice de protection élevé jusqu'à IP 55, nombreuses possibilités d'aménagement intérieur et résistance à la charge exceptionnelle : le coffret mural AX répond aux exigences les plus strictes en matière d'étanchéité et de capacité de charge, tout en offrant de l'espace pour un aménagement intérieur modulaire.