- Référence:
- SV 9674445
- Modèle
- pour le haut / le bas de l'armoire 
- Description produit
- Pour le raccordement sans perçage des jeux de barres principaux Maxi-PLS ou Flat-PLS avec les jeux de barres de distribution des compartiments de coupe-circuits. 
- Matériau
- E-Cu 
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus 
- Convient à la mise en œuvre des jeux de barres
- L1/L2/L3 
- Convient aux jeux de barres
- Maxi-PLS 3200 
- Convient à
- Type de coffret: TS 8
 Profondeur: = 600 mm
- Unité d'emballage
- 1 jeu(x) 
- Poids net
- 7,56 kg
- Poids brut
- 8,4 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 7,7 
- Numéro du tarif douanier
- 74198090 
- EAN
- 4028177626911 
- ECLASS 8.0
- 27400613