- Référence:
- DK 7000688
- Matériau
- Tôle d'acier zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Type de coffret: VX IT
Largeur: 800 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,2 kg
- Poids brut
- 0,222 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177705814
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Description produit
-
Adaptateur de montage PDU, pour la fixation de la PDU sur un rail de montage dans le VX IT