- Référence:
- AS 4050036
- Description produit
- Le système de serrage par aspiration s'additionne au système mécanique de serrage comme les dispositifs de serrage manuels et les barres de serrage pour centres d'usinage Perforex BC et MT. Il permet une fixation sûre et flexible des pièces et empêche activement la formation de bombements.
- Avantages
- Réduction des vibrations lors de l'usinage des pièces plates
- Durée de vie prolongée des outils d'usinage
- Empêche le bombement des grandes pièces plates afin de garantir un usinage précis
- Fixation des pièces restantes
- Caractéristiques techniques
- Les dimensions de la surface de serrage sont adaptées en fonction du type de machine concerné.
- Composition de la livraison
- 4 x Butée d'appui à vide d'air
1 x système par aspiration
1 bouton-poussoir
Accessoires de montage
- Remarque
- Le système de serrage par aspiration ne remplace pas le système de serrage mécanique (dispositifs de serrage manuels et barres de serrage), mais constitue un dispositif de serrage supplémentaire afin d'éviter les bombements lors du serrage de pièces plates.
- Convient à
- Centre d'usinage Perforex MT 2101
- Centre d'usinage Perforex MT 2101 S
- Centre d'usinage Perforex MT 2201
- Centre d'usinage Perforex MT 2201 S
- Perforex BC 1007 HS
- Perforex BC 1008 HS
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 8,5 kg
- Poids brut
- 9,5 kg
- Description produit
-
Le système de serrage par aspiration est un dispositif de serrage complémentaire pour l'usinage des pièces.