Usinage entièrement automatisé des fils, intégrant la coupe à longueur, le dénudage, le sertissage avec des embouts et le marquage des fils. La livraison des fils est proposée sous trois versions : dans des rails de stockage de manière ordonnée en fonction de leur section, en faisceaux ou en vrac dans un bac.
Machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT L
Animation 3D
Caractéristiques et avantages
Autres modèles
Produire des fils de manière flexible grâce aux machines de conditionnement des câbles de Rittal.
Wire Terminal WT L5 R (livraison des fils électriques dans des rails de stockage)
Wire Terminal WT L5 B (livraison des fils électriques en faisceaux)
Wire Terminal WT L5 T (unité d'alimentation pour système d'expédition des fils électriques Wire Handling)
Wire Terminal WT L10 R (livraison des fils électriques dans des rails de stockage)
Wire Terminal WT L10 B (livraison des fils électriques en faisceaux)
Wire Terminal WT L10 T (unité d'alimentation pour système d'expédition des fils électriques Wire Handling)
Conditionnement automatisé des fils
Téléchargements
Accessoires et options
Accessoires et options machine pour la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal