Manutention

Systèmes de manutention ergonomiques et performants pour des opérations de transport et de levage.

Chariot de stockage et de transport LT 1000

Caractéristiques et avantages

Caractéristiques

  • 8 emplacements chacun maintenus par 2 peignes réglables en hauteur
  • P. ex. pour plaques de montage, portes, panneaux latéraux ou panneaux arrière d'armoires électriques
  • Râteaux réglables en hauteur
  • Capacité de charge allant jusqu'à 500 kg
  • Équipés des roulettes orientables

Avantages

  • Transport confortable
  • Stockage sans effort des pièces plates d'armoires électriques comme par exemple les portes ou les plaques de montage
  • Design ergonomique
  • Adaptation personnalisée
  • Manutention flexible des pièces

Autres modèles

Chariot de stockage et de transport LT 1000

Pour une manutention aisée des pièces plates d'armoires électriques.

  • Flexible
  • Ergonomique
  • Adaptable

Stockage optimal – avec le chariot de stockage et de transport LT 1000

Le chariot de stockage et de transport LT 1000 est idéal pour la manutention aisée de pièces plates d'armoires électriques et séduit par sa gestion intelligente de l'espace.

Autres produits

Établis de montage Rittal

  • Montage et câblage ergonomiques dans la construction des armoires électriques
  • Établis réglables en inclinaison et selon le modèle également en hauteur
  • Pour câbler les plaques de montage ou les enveloppes électriques dans leur intégralité

Élévateur intelligent Smart Lifter

  • Déplacement aisé et fiable des points d'appui
  • Réglable en hauteur
  • Protection contre les manipulations erronées