Les enveloppes compactes sont extrêmement polyvalentes pour les applications de commande nécessitant un faible encombrement. Selon le modèle, ils répondent aux exigences les plus élevées en matière de protection contre la corrosion et à un indice de protection allant jusqu'à IP 66. Les coffrets muraux s'équipent facilement, sans usinage et offrent plusieurs possibilités d'introduction des câbles.
Coffrets électriques AX
Découvrez la vaste gamme d'accessoires des coffrets électriques AX
Les coffrets électriques AX Rittal offre une impressionnante variété d'accessoires pour répondre aux exigences les plus diverses, de l'aménagement intérieur aux solutions de fixation en passant par l'éclairage et les systèmes de sécurité. Grâce à une trame au pas de 25 mm particulièrement bien pensée, les accessoires se montent rapidement, en toute sécurité et sans perçage, ce qui est idéal pour des extensions flexibles et rapides.
Cliquez sur les différentes sections pour découvrir les accessoires correspondants de manière détaillée. Vous obtiendrez ainsi un aperçu direct des possibilités de personnalisation et d'extension de votre coffret électrique AX.
Aperçu des accessoires disponibles
Accessoires pour toits des coffrets électriques AX
Les accessoires pour le toit des coffrets électriques, comme par exemple les habillages pour une implantation en extérieur, les anneaux de transport, les toits de protection contre les intempéries et les baguettes anti-poussière permettent de protéger et de conserver les fonctionnalités du coffret quelle que soit son utilisation.
Refroidissement et distribution de courant pour les coffrets électriques AX
Large gamme d'accessoires allant des climatiseurs aux ventilateurs en passant pas les résistances chauffantes et les systèmes de distribution de courant comme RiLineX ou RiLine Compact.
Aménagement intérieur pour coffrets électriques AX
Gamme complète d'accessoires pour l'aménagement intérieur des coffrets électriques, comme par exemple des dispositifs de blocage de porte, des rails de montage, des éléments de fixation, des éclairages, des pochettes à plans, des accessoires CEM et de mise à la terre.
Modèles de portes et serrures pour coffrets électriques AX
Portes et serrures pour un accès confortable et en toute sécurité avec des accessoires, comme par exemple des poignées, des tableaux de commande, des fenêtres et des portes intérieures pour un maximum de flexibilité et de fonctionnalités.
Fixations pour le montage des coffrets électriques AX
Des solutions de fixation pour un montage sûr comme par exemple des équerres de fixation murale, des pattes de fixation murale, des fixations pour poteaux/mâts mais aussi des kits de juxtaposition afin de pouvoir juxtaposer simplement et solidement plusieurs coffrets les uns à côté des autres.
Introduction de câbles et socles pour coffrets électriques AX
Accessoires permettant l'introduction flexible des câbles dans le coffret électrique comme par exemple l'introduction des câbles, les plaques passe-câbles, les presse-étoupes et les socles.