Pour fermer les ouvertures d'introduction des câbles.
- Référence:
- SV 9683040
- Description produit
- Pour fermer les ouvertures d'introduction des câbles.
- Matériau
- PVC, 3 mm
- Couleur
- Proche RAL 7045
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Dimensions
- Largeur: 152 mm
Hauteur: 48 mm - Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 0,3 kg
- Poids brut
- 0,453 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177938977
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- SV VX Plaque passe-câbles en plastique
- Déclarations
- Déclaration de conformité UK
- Documentations
- Notice d'utilisation