Plaques de montage pour l'équipement même hors du boîtier.
- Référence:
- KL 1563700
- Description produit
- Pour l'équipement même hors du boîtier. Vis de fixation livrées avec les accessoires du boîtier de jonction.
- Matériau
- Tôle d'acier d'épaisseur 2,0 mm
- Finition
- Zinguée
- Convient au type d'enveloppe
- KL
- KL-HD
- Convient à
- Type de coffret: KL
KL-HD
Largeur: = 300 mm
Hauteur: = 200 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,75 kg
- Poids brut
- 0,754 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84879090
- EAN
- 4028177010093
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Description produit
- Plaque de montage zinguée