Clé universelle avec embout à panneton double de 5 mm, embout triangulaire de 8 mm, embout carré de 8 mm ainsi qu'un embout de tournevis plat
- Référence:
- SZ 2549000
- Modèle
- universel
- Description produit
- Pour dispositifs de verrouillage
- Remarque
- Les boîtiers de jonctions, coffrets et armoires électriques HD sont livrés d'origine avec une clé de ce type.
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,155 kg
- Poids brut
- 0,16 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83017000
- EAN
- 4028177027572
- ETIM 9
- EC000175
- ETIM 8
- EC000175
- ECLASS 8.0
- 27409215
- Description produit
- SZ Clé universelle pour armoires électriques avec embout à panneton double de 5 mm, embout triangulaire de 8 mm, embout carré de 8 mm ainsi qu'un embout de tournevis plat