Pour goulotte souple, possibilité de fixation des colliers de câblage usuels du commerce à l'entrée / la sortie de la goulotte souple pour la fixation des câbles.
- Référence:
- SZ 2591000
- Description produit
- Pour le guidage fiable des câbles p. ex. de l'armoire électrique ou de la plaque de montage à la porte. Possibilité de fixation des colliers de frettage usuels sur le support de goulotte, ce qui permet de fixer les câbles à l’entrée et à la sortie de la goulotte.
- Matériau
- Polyamide
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Suitable for Internal diameter
- 29 mm
- Consigne de montage
- Pour intégration dans des coffrets AX en tôle d'acier uniquement en association avec rail pour équipement intérieur AX (référence 2394.XXX) ou rail de montage VX 14 x 39 mm
- Montage dans les coffrets électriques AE à l'aide d'équerres universelles 2373.000
- Unité d'emballage
- 20 p.
- Poids net
- 0,46 kg
- Poids brut
- 0,515 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177028883
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Description produit
- Support de goulotte pour goulotte de câbles ø 29 mm