Utilisation dans les armoires et sur les rails avec perforation rectangulaire 12,5 x 10,5 mm avec ressort de compression en guise de patte d'introduction pour une liaison mécanique et électrique fiable dans les perforations.
- Référence:
- TS 4165000
- Description produit
- Le ressort de compression conçu pour servir de patte d'introduction assure une liaison mécanique et électrique fiable dans les perforations.
- Possibilités de montage
- Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE avec rail d'adaptation pour la compatibilité VX
- Sur le profilé horizontal de l'armoire TS
- Sur les profilés horizontaux de l'armoire VX SE, en bas
- Sur les profilés horizontaux supérieures des armoires électriques monobloc VX SE en profondeur
- Sur rails de montage 23 x 23 mm
- Sur les rails de montage 23 x 73 mm
- Sur les rails de montage 45 x 88 mm
- Sur les rails de montage 23 x 73 mm
- Sur des armoires ou sur des rails avec rangées de perforations rectangulaires 12,5 x 10,5 mm
- Dimensions
- Filetage: M8
- Filetage
- M8
- Unité d'emballage
- 50 p.
- Poids net
- 0,4 kg
- Poids brut
- 0,431 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73181692
- EAN
- 4028177093003
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Description produit
- TS Écrous cage pour M8, pour enclencher et introduire latéralement