Roulettes de transport pour FlatBox.
- Référence:
- TE 7000672
- Description produit
- Ces roulettes se vissent sur les angles du cadre inférieur de la baie, à la place des pieds de nivellement. Garde au sol : 58 mm, filetage de fixation M10 x 20.
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Charge admissible
- 3 000 N
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,8 kg
- Poids brut
- 0,938 kg
- Numéro du tarif douanier
- 83024900
- EAN
- 4028177437340
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
- Roulettes de transport, M10x20, maximum 3000 N
- Documentations
- Info sheet