Armoires électriques

Les armoires électriques juxtaposables VX25 et TS 8 ainsi que les armoires monobloc SE disposent d'un profilé d'ossature qui a fait l'objet d'études poussées. L'équipement intérieur epeut s'effectuer sur 2 niveaux de montage, ce qui assure une utilisation optimale de l'espace au sein de l'armoire électrique. Les armoires électriques juxtaposables VX25 se caractérisent de plus par un profilé d'ossature totalement symétrique, qui réduit notablement sa complexité permettant une juxtaposition simplifiée et cohérente quelle que soit l'application.

Hygienic Design

One-stop solution for optimum processes

All areas of the food industry require different hygiene standards. Rittal has the right solution for everything, from the housing and the power distribution to the climate control – everything is a perfect match. Naturally, the IT infrastructure is no exception.

Discover Rittal Hygienic Design now

Enclosures HD

The right solution to suit every requirement

Coffrets Hygienic Design

Terminal boxes HD

Boîtiers avec découpe pour boutons-poussoirs, conforme aux exigences de l'industrie agroalimentaire. Joint silicone en continu sur tout le pourtour entre le coffret et le couvercle. Verrouillage rapide à six pans conforme aux...

Coffrets Hygienic Design

Boîtier de jonction HD

Enveloppes qui répondent aux exigences de l'industrie agroalimentaire. Joint silicone en continu sur tout le pourtour entre le coffret et le couvercle. Verrouillage rapide à six pans conforme aux exigences hygiéniques

Coffrets Hygienic Design

Coffret électrique HD à une porte

Enveloppes qui répondent aux exigences de l'industrie agroalimentaire. Toit incliné de 30° vers l'avant. Joint teinté en bleu pour le distinguer facilement des produits alimentaires

Coffrets Hygienic Design

Coffret HD pour extincteur

Dispositifs de sécurité importants à accessibilité rapide et protégés en matière d'hygiène - le coffret pour extincteur peut être installé directement sur le lieu de production

Coffrets Hygienic Design

Coffret de commande HD

Les écrans, PC et autres composants à afficheur sont protégés de manière fiable en matière d'hygiène dans le coffret de commande. L'inclinaison du toit de 30° empêche tout dépôt...

Coffrets Hygienic Design

Coffret HD pour imprimante

Coffret au design hygiénique pour l'installation d'imprimantes et autres composants de PC en production

New: HD air/water heat exchangers

An easy-to-clean enclosure climate control solution is now available for hygiene-critical production zones in the food and consumables industry.

New: HD air/water heat exchangers

HD air/water heat exchangers

Accessories

Practical accessories for siting, assembly and customised internal installation.

Hygienic Desing accessories

Interior installation

Hose-proof hood

Support

The fast track to more information

Downloads

Hygienic Design brochure

Technical details

Technical System Catalogue

Assembly instructions

Hygiene standards

The Rittal Hygienic Design for food safety is based on:

European standards and directives

EU regulations

References

Industries

CAD data

Enclosures

Climate control

Spare parts

Selection