Pied complet mobile

Référence: CP 6136000

Pied complet, mobile, avec profilé porteur CP-XL.

Référence:
CP 6136000
Modèle
mobile
Composition de la livraison
Entretoise
Roulettes doubles orientables
Profilé porteur
Charge (statique) admissible
50 kg
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.005 mm
Profondeur: 550 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
15,815 kg
Poids brut
16,647 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177119352
ECLASS 8.0
27182604