Joint en silicone

Référence:  5051.414

Pour le remplacement d'un joint d'étanchéité en polyuréthane d'origine endommagé. Pour une meilleure résistance contre les produits de nettoyage et les désinfectants.

Référence:
5051.414
Description produit
Pour le remplacement d'un joint d'étanchéité en polyuréthane d'origine endommagé. Pour une meilleure résistance contre les produits de nettoyage et les désinfectants.
Caractéristiques techniques
Mousse en silicone, rouleau de 25 m, 15 x 5 mm
Matériau
Profilé en mousse silicone
Couleur
blanc
Longueur
25 m
Consigne de montage
Le joint d’étanchéité polyuréthane moulé « in situ » d'origine doit être ôté sans laisser de résidus et la surface doit être nettoyée. Le joint en silicone autocollant doit être appliqué avec précision. Le joint horizontal supérieur doit s'appliquer sans laisser de fente avec les joints verticaux.
Dimensions
Largeur: 15 mm
Hauteur: 5 mm
Longueur: 25 m
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,7 kg
Poids brut
0,76 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177970311
Description produit
Pour les coffrets électriques