Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 oct. 2018
- Référence:
- TS 7825803
- Modèle
- Ajouré avec bandeau design
- Description produit
- Plaques de socle composées d'une plaque et de deux pièces d'angle préassemblées.
- Matériau
- Plaques de socle : tôle d'acier
Capots de recouvrement : plastique - Finition
- Laqué
- Couleur
- RAL 7035
Capots de recouvrement : RAL 7035 - Composition de la livraison
- 2 plaques de socle
4 capots de recouvrement
Matériel de fixation inclus - Dimensions
- Hauteur: 100 mm
- Convient à
- Type de coffret: TS: = 800 mm
Type de coffret: SE
Type de coffret: CM
Type de coffret: TP
Type de coffret: PC
Type de coffret: IW
Type de coffret: TS IT - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 4,25 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177302693
- ECLASS 8.0
- 27182003