- Référence:
- PC 8360920
- Description produit
- Pour prolonger le design de la porte avant inférieure des armoires PC, de la porte des coffrets IW. La garniture de socle est vissée de l'extérieur sur les pièces d'angle des plaques de socle TS.
- Matériau
- Tôle d'acier laquée
Caches design : profilé en aluminium extrudé
- Couleur
- RAL 7015
Caches design : RAL 7035
- Dimensions
- Hauteur: 200 mm
- Suitable for plinth width
- = 600 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 2,617 kg
- Poids brut
- 2,817 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177382664
- ECLASS 8.0
- 27189260