Panneau latéral pour baies TE 7000

Référence: TE 7000653

Panneaux latéraux, pour TE.

Référence:
TE 7000653
Description produit
Montage aisé grâce au dispositif d'accrochage en bas et au verrouillage en haut. Boulon de mise à la masse avec surface de contact.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Revêtement poudre
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Serrure de sécurité 3524 E
Convient à
Type de coffret: TE 7000
Hauteur: 2.000 mm
Profondeur: 1.000 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 20
Matériau de base
Tôle d'acier
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
30,5 kg
Poids brut
31,5 kg
EAN
4028177471733
ECLASS 8.0
27182101
Description produit
TE Side panel, For TE, HxD: 2000x1000 mm, RAL 7035